Bodenkanal tehalit BKG Unterteil geschlossen 400×60×2000mm BKG400601
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (18)Optionales Zubehör
-
Schallbarriere für Geräteeinbaukanal 1 Produkte verfügbar -
Endstück 1 Produkte verfügbar -
Zubehör 3 Produkte verfügbar -
Kupplung 1 Produkte verfügbar -
Erdanschluss 2 Produkte verfügbar -
Flachwinkel Ober/-Unterteil 1 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Breite400 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt21780 - 21780 mm²
-
Mindestestrichhöhe60 mm
-
Nivellierbereich70 - 225 mm
-
Anzahl der Einbaueinheiten30
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)81
-
Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)5 kN
-
Vertikale Last auf kleine Oberfläche3 kN
-
BodenpflegeTrocken
-
Kammeranzahl4 - 4
-
Montageart TrennwandSchnappbefestigung
-
Mit TrennwandJa
-
MontageöffnungOhne
-
Oberfläche Seitenwand BodenVerzinkt
-
WerkstoffStahl
-
Werkstoff Seitenwand BodenStahl
-
OberflächeVerzinkt
-
Werkstoff DeckelStahl
-
Oberfläche DeckelVerzinkt
-
Abdeckung MontageöffnungNein
-
Deckelbefestigung rastendNein
-
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom BaukörperJa
-
Mit BodenwanneJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BKG400601
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt BKG400601
Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 400x60 mit Länge von 2m
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01
PDF37,40 MB -
Broschüre
Broschüre Bodenkanäle tehalit.BKG und BKB
Führend im Boden
PDF5,56 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Produkt Zeichnung
Product Drawing International 2023-09-26
PDF30,79 kB -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2023-09-26
STP1,28 MBSTEP Dateien International 2023-09-26
STP1,07 MB -
DXF Dateien
DXF Dateien International 2023-09-26
DXF45,85 kB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBBodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE-CH, 10-2025)
PDF36,93 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz de-CH 2024-03-04
PDF413,66 kB -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BKGxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF41,07 kB
Konformitätserklärung International 2023-09-20
PDF272,71 kB