Einsatz Taster kallysto AR 2L mit Befestigungsplatte WH101403F
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 224 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Taststrom10 A
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Steuer-/BedienelementZweiteilige Taste
-
Polanzahl2
-
FarbeBlau
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff, Thermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)20 %
-
Rückwand InnenseiteMatt
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe42,8 mm
-
Einbautiefe13,1 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen34,3 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld0
-
Durchmesser43 mm
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
KontrollleuchteOptisch
-
Anzahl der Tasten2
-
Ausführung TasterSerientaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
Lampenfassung TypStecksockel
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige Systemebasico Unterputzmontage, kallysto Aufputz, kallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH101403F
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH101403F
Einsatz: 2x Leuchttaster Wechselkontakt mit Befestigungsplatte
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-CH, fr-CH 2022-09-29
PDF2,31 MB
Montageanleitung de-CH, fr-CH 2022-09-29
PDF2,31 MB