Einsatz Taster kallysto AR 2L WH101403E
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 622 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Taststrom10 A
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Steuer-/BedienelementZweiteilige Taste
-
Polanzahl2
-
FarbeBlau
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff, Thermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)20 %
-
Rückwand InnenseiteMatt
-
Höhe50 mm
-
Breite53 mm
-
Tiefe47,4 mm
-
Einbautiefe13,1 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen34,3 mm
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
KontrollleuchteOptisch
-
Anzahl der Tasten2
-
Ausführung TasterSerientaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
Lampenfassung TypStecksockel
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige Systemebasico Unterputzmontage, kallysto Aufputz, kallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH101403E
-
Montageanleitung
Montageanleitung de-CH, fr-CH 2022-09-29
PDF2,31 MB
Montageanleitung de-CH, fr-CH 2022-09-29
PDF2,31 MB