The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • golf Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör
    • VZ705N
    EAN-Nr.
    3250616655690
    VPE
    1 Stück
    • golf Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör

    Klemmenträger,golf,QC-Klemmen,für VF/VS 4PLE VZ705N

    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmenträger,golf,QC-Klemmen,für VF/VS 4PLE

    VZ705N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Quick-­Connect Klemme 14 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 20 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Quick-­Connect Klemme
    • KN26E

      Klemmen QuickConnect PE 26Klemmstellen

      CHF 16.00  / Stück*
    • KN22N

      Klemmen QuickConnect N 22Klemmstellen

      CHF 13.60  / Stück*
    • KN22E

      Klemmen QuickConnect PE 22Klemmstellen

      CHF 13.60  / Stück*
    • KN18N

      Klemmen QuickConnect N 18Klemmstellen

      CHF 9.50  / Stück*
    • KN18E

      Klemmen QuickConnect PE 18Klemmstellen

      CHF 9.50  / Stück*
    • KN14N

      Klemmen QuickConnect N 14Klemmstellen

      CHF 8.05  / Stück*
    • KN14E

      Klemmen QuickConnect PE 14Klemmstellen

      CHF 8.05  / Stück*
    • KN10N

      Klemmen QuickConnect N 10Klemmstellen

      CHF 6.90  / Stück*
    • KN10E

      Klemmen QuickConnect PE 10Klemmstellen

      CHF 6.90  / Stück*
    • KN06N

      Klemmen QC N 6Klemmstellen

      CHF 6.05  / Stück*
    • KN06E

      Klemmen QC PE 6Klemmstellen

      CHF 6.05  / Stück*
    • KN14P

      Klemmen QuickConnect L 14Klemmstellen

      CHF 8.05  / Stück*
    • KN10P

      Klemmen QuickConnect L 10Klemmstellen

      CHF 6.90  / Stück*
    • KN06P

      Klemmen QC L 6Klemmstellen

      CHF 6.05  / Stück*

    Passend zu

    • VF318PS

      Kleinverteiler, golf, UPV, 54PLE, 3-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 159.00  / Stück*
    • VS418PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 72PLE, 4-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 246.00  / Stück*
    • VS318PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 54PLE, 3-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 197.00  / Stück*
    • VS218PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 36PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 147.50  / Stück*
    • VS118PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 18PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 98.20  / Stück*
    • VS412PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 48PLE, 4-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 180.50  / Stück*
    • VS312PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 36PLE, 3-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 148.00  / Stück*
    • VS212PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 24PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 115.00  / Stück*
    • VS112PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 12PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 86.60  / Stück*
    • VF418PS

      Kleinverteiler, golf, UPV, 72PLE, 4-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 191.00  / Stück*
    • VZ711

      Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör

      CHF 5.85  / Stück*
    • VF312PS

      Kleinverteiler, golf, UPV, 36PLE, 3-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 120.00  / Stück*
    • VF218PS

      Kleinverteiler, golf, UPV, 36PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 119.50  / Stück*
    • VF212PS

      Kleinverteiler, golf, UPV, 24PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 96.00  / Stück*
    • VF118PS

      Kleinverteiler, golf, UPV, 18PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 81.20  / Stück*
    • VF112PS

      Kleinverteiler, golf, UPV, 12PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 67.30  / Stück*
    • VS122PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 22PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 109.00  / Stück*
    • VZ707N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 12PLE

      CHF 5.45  / Stück*
    • VZ708N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 18/22PLE

      CHF 19.95  / Stück*
    • VZ710

      Klemmenträger, golf, VB FD, Zubehör, für QC-Klemme

      CHF 5.85  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Tief­schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ705N
    PDF
    Hager RoHS Report VZ705N
    PDF

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ705N | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VZ705N

      Klemmenträger,golf,QC-Klemmen,für VF/VS 4PLE

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VS218PS - AP-Verteiler Hager golf 2-reihig 36TE IP40 389.5×376.5×98.5mm
      VS218PS
      Kleinverteiler, golf, APV, 36PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
      Preis*
      CHF 147.50
      / Stück *
      CHF 147.50
      / Stück *
    • 2
      VZ645N - Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF312
      VZ645N
      Abdeckung, golf, mit 4 Schrauben, Zubehör, für VF312
      Preis*
      CHF 31.40
      / Stück *
      CHF 31.40
      / Stück *
    • 3
      VZ647N - Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF118
      VZ647N
      Abdeckung, golf, mit 4 Schrauben, Zubehör, für VF118
      Preis*
      CHF 15.75
      / Stück *
      CHF 15.75
      / Stück *
    • 4
      S35S - Abdeckstreifen Hager brechbar Länge 219mm
      S35S
      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar
      Preis*
      CHF 3.70
      / Stück *
      CHF 3.70
      / Stück *
    • 5
      VS312PS - AP-Verteiler Hager golf 3-reihig 36TE IP40 281.5×501.5×98.5mm
      VS312PS
      Kleinverteiler, golf, APV, 36PLE, 3-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
      Preis*
      CHF 148.00
      / Stück *
      CHF 148.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group