Kleinvert.,golf,APV,12PLE,weiße Tür • VS112PS | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
    witty Ladelösungen
    Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
    Zu witty
    Zum Konfigurator
    • Lösungen
    • Wohnbau
      Für höchste Desi­gnan­sprüche
      Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
      zu kallysto
    • Zweckbau
      Ein System. Viele Möglich­keiten
      Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
      Mehr zu uniway
    • Infrastruktur
      Die offene Leistungsschalterreihe hw+
      Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
      Mehr erfahren
    • Energiemanagement
      Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
      witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
      zu witty pro
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
    Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
    Referenzen entdecken
    • Wissen
    • Referenzen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Trainings
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Kundencenter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Newsletter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Alle ansehen
  • Support
    Download-Center
    Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
    Zum Download-Center
    • Support
    • Tech­ni­sches Support Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Tools, Apps, Software
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Kataloge und Broschüren
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Download-Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Zertifikate
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Partner
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Arbeiten bei Hager
    Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
    Mehr erfahren
    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Arbeiten bei Hager
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Kontakt
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
  • golf Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör
  • VS112PS
VS112PS - AP-Verteiler Hager golf 1-reihig 12TE IP40 281.5×251.5×98.5mm
VS112PS - AP-Verteiler Hager golf 1-reihig 12TE IP40 281.5×251.5×98.5mm
VS112PS - AP-Verteiler Hager golf 1-reihig 12TE IP40 281.5×251.5×98.5mm

AP-Verteiler Hager golf 1-reihig 12TE IP40 281.5×251.5×98.5mm

VS112PS

VS112PS - AP-Verteiler Hager golf 1-reihig 12TE IP40 281.5×251.5×98.5mm
VS112PS - AP-Verteiler Hager golf 1-reihig 12TE IP40 281.5×251.5×98.5mm
VS112PS - AP-Verteiler Hager golf 1-reihig 12TE IP40 281.5×251.5×98.5mm
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

AP-Verteiler Hager golf 1-reihig 12TE IP40 281.5×251.5×98.5mm VS112PS

EAN-Nr.
3250616594166
E-nr.
822 311 124
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
G1
Preis*
79.70 CHF
/ Stück *
 79.70 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Quick-­Connect Klemme 12 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 2 Produkte verfügbar
  • Schliess­system 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 2 Produkte verfügbar
  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 4 weitere Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Quick-­Connect Klemme
  • Tür/­Be­di­en­feld
  • Schliess­system
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
  • Abdeck­leiste
  • Gängiges Zubehör
  • Reini­gungs­mittel
  • KN06E

    Klemmen QC PE 6Klemmstellen

     5.55 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KN06N

    Klemmen QC N 6Klemmstellen

     5.55 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KN10E

    Klemmen QuickConnect PE 10Klemmstellen

     6.30 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KN10N

    Klemmen QuickConnect N 10Klemmstellen

     6.30 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KN14E

    Klemmen QuickConnect PE 14Klemmstellen

     7.40 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KN14N

    Klemmen QuickConnect N 14Klemmstellen

     7.40 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KN18E

    Klemmen QuickConnect PE 18Klemmstellen

     8.70 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KN18N

    Klemmen QuickConnect N 18Klemmstellen

     8.70 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KN22E

    Klemmen QuickConnect PE 22Klemmstellen

     12.50 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KN22N

    Klemmen QuickConnect N 22Klemmstellen

     12.50 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KN26E

    Klemmen QuickConnect PE 26Klemmstellen

     14.75 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KN26N

    Klemmen QuickConnect N 26Klemmstellen

     14.75 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ603N

    Tür,golf,weiß,Zubehör,für VF/VS112

     17.05 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ623N

    Tür,golf,transparent,Zubehör,für VF/VS112

     21.45 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ794N

    Schließung , golf, UPV, APV, 2 Schlüssel, Zubehör

     40.45 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ707N

    Klemmenträger,golf,QC-Klemmen,für VF/VS 12PLE

     5.00 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ711

    Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör

     5.40 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ787N

    Beschriftungsklappen,golf,APV,UPV,450mm,Zubehör

     5.05 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ788N

    Beschriftungsstreifen,golf,selbstklebend,396mm,für APV,UPV,Zubehör

     2.80 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • S35S

    Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

     3.40 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ699N

    Kabelführungsklammern,golf,Zubehör,VF/VS,10Stück

     5.90 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ786N

    Vorfixierungshilfe,golf,Mauer,Zubehör,für UPV

     5.90 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ404

    Reinigungsmittel, volta, für Kunststoffoberflächen

     31.20 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    400 - 400 V
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Aufputz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    1
  • Anzahl Reihen
    1
  • Anzahl Felder
    1
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Ja
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Ja
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    12
Funk­ti­onen
  • Absi­che­rung Haupt­schalter als Einspei­se­gerät
    Nein
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Liefe­r­um­fang
  • Anzahl der FI-Schalter im Verteiler
    0
Abmes­sungen
  • Höhe
    252 mm
  • Breite
    282 mm
  • Tiefe
    99 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    12
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiss
  • Ultra­vi­o­lett­strahlen beständig
    Nein
Sicher­heit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Schutzart IP
    IP40
  • Schlies­sungstyp
    Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
  • Glüh­draht­test
    650 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration VS112PS (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VS112PS (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VS112PS | Hager Schweiz

    Produktbild VS112PS

  • Montageanleitung

    Bild 6LE000589A | Hager Schweiz

    6LE000589A

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    3,36 MB
    Bild 6VS01000C | Hager Schweiz

    6VS01000C

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    3,50 MB
  • BIM Revit Objekte

    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,35 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,38 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,37 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,38 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,36 MB
    Bild Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  hosted-V2021 | Hager Schweiz

    Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System hosted-V2021

    BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Bild Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Schweiz

    Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System no hosted-V2021

    BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,35 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

    PDF
    430,70 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    VF108PS - Kleinverteiler,golf,UPV,8PLE,1-reihig,IP40,QC-Klemme N+PE,weiße Tür
    VF108PS
    Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
    Preis*
     55.10 CHF
    / Stück *
     55.10 CHF
    / Stück *
  • 2
    VF112PS - UP-Verteiler Hager golf 1-reihig 12TE IP40 352×293×97.5mm
    VF112PS
    Kleinverteiler, golf, UPV, 12PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
    Preis*
     62.00 CHF
    / Stück *
     62.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    VF118PS - UP-Verteiler Hager golf 1-reihig 18TE IP40 460×293×97.5mm
    VF118PS
    Kleinverteiler, golf, UPV, 18PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
    Preis*
     74.70 CHF
    / Stück *
     74.70 CHF
    / Stück *
  • 4
    VF122PS - UP-Verteiler Hager golf 1-reihig 22TE IP40 532×293×97.5mm
    VF122PS
    Kleinverteiler, golf, UPV, 22PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
    Preis*
     87.00 CHF
    / Stück *
     87.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    VF212PS - UP-Verteiler Hager golf 2-reihig 12TE IP40 352×418×97.5mm
    VF212PS
    Kleinverteiler, golf, UPV, 24PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
    Preis*
     88.40 CHF
    / Stück *
     88.40 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group