The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • golf Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör
    • VZ707N
    Klemmenträger Hager golf Quick Connect, für VF/VS-Verteiler 12 Module
    EAN-Nr.
    3250616655713
    E-nr.
    822 911 184
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    G1
    • golf Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör

    Klemmenträger Hager golf für VF/VS QC-Klemme 12 Module VZ707N

    Preis*
    CHF 5.45
    / Stück *
    CHF 5.45
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmenträger Hager golf für VF/VS QC-Klemme 12 Module

    VZ707N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 2 Produkte verfügbar
    • Quick-­Connect Klemme 14 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 8 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Quick-­Connect Klemme
    • VZ706N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 8PLE

      CHF 0.00  / *
    • VZ705N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 4PLE

      CHF 0.00  / *
    • KN26E

      Klemmen QuickConnect PE 26Klemmstellen

      CHF 16.00  / Stück*
    • KN22N

      Klemmen QuickConnect N 22Klemmstellen

      CHF 13.60  / Stück*
    • KN22E

      Klemmen QuickConnect PE 22Klemmstellen

      CHF 13.60  / Stück*
    • KN18N

      Klemmen QuickConnect N 18Klemmstellen

      CHF 9.50  / Stück*
    • KN18E

      Klemmen QuickConnect PE 18Klemmstellen

      CHF 9.50  / Stück*
    • KN14N

      Klemmen QuickConnect N 14Klemmstellen

      CHF 8.05  / Stück*
    • KN14E

      Klemmen QuickConnect PE 14Klemmstellen

      CHF 8.05  / Stück*
    • KN10N

      Klemmen QuickConnect N 10Klemmstellen

      CHF 6.90  / Stück*
    • KN10E

      Klemmen QuickConnect PE 10Klemmstellen

      CHF 6.90  / Stück*
    • KN06N

      Klemmen QC N 6Klemmstellen

      CHF 6.05  / Stück*
    • KN06E

      Klemmen QC PE 6Klemmstellen

      CHF 6.05  / Stück*
    • KN14P

      Klemmen QuickConnect L 14Klemmstellen

      CHF 8.05  / Stück*
    • KN10P

      Klemmen QuickConnect L 10Klemmstellen

      CHF 6.90  / Stück*
    • KN06P

      Klemmen QC L 6Klemmstellen

      CHF 6.05  / Stück*

    Passend zu

    • VS122PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 22PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 109.00  / Stück*
    • VF112PS

      Kleinverteiler, golf, UPV, 12PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 67.30  / Stück*
    • VF212PS

      Kleinverteiler, golf, UPV, 24PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 96.00  / Stück*
    • VF312PS

      Kleinverteiler, golf, UPV, 36PLE, 3-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 120.00  / Stück*
    • VS112PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 12PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 86.60  / Stück*
    • VS212PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 24PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 115.00  / Stück*
    • VS312PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 36PLE, 3-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 148.00  / Stück*
    • VS412PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 48PLE, 4-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 180.50  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Tief­schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ707N
    PDF
    Hager RoHS Report VZ707N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ707N | Hager Schweiz

      Produktbild VZ707N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ707N | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VZ707N

      Klemmenträger,golf,QC-Klemmen,für VF/VS 12PLE

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VF212PS - UP-Verteiler Hager golf 2-reihig 12TE IP40 352×418×97.5mm
      VF212PS
      Kleinverteiler, golf, UPV, 24PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
      Preis*
      CHF 96.00
      / Stück *
      CHF 96.00
      / Stück *
    • 2
      VZ603N - Tür Hager golf 281.5×251.5mm reinweiss für VF/VS112
      VZ603N
      Tür, golf, weiß, Zubehör, für VF/VS112
      Preis*
      CHF 18.50
      / Stück *
      CHF 18.50
      / Stück *
    • 3
      VF218PS - UP-Verteiler Hager golf 2-reihig 18TE IP40 460×418×97.5mm
      VF218PS
      Kleinverteiler, golf, UPV, 36PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
      Preis*
      CHF 119.50
      / Stück *
      CHF 119.50
      / Stück *
    • 4
      VZ647N - Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF118
      VZ647N
      Abdeckung, golf, mit 4 Schrauben, Zubehör, für VF118
      Preis*
      CHF 15.75
      / Stück *
      CHF 15.75
      / Stück *
    • 5
      VS112PS - AP-Verteiler Hager golf 1-reihig 12TE IP40 281.5×251.5×98.5mm
      VS112PS
      Kleinverteiler, golf, APV, 12PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
      Preis*
      CHF 86.60
      / Stück *
      CHF 86.60
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group