Kleinverteiler,golf,UPV,12PLE,1-reihig,IP40,QC-Klemme N+PE,weiße Tür VF112PS

EAN-Nr.
3250616464636
E-nr.
822 511 124
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
G1
Preis*
CHF 60.20
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Funk­tion
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
  • Absi­che­rung Haupt­schalter als Einspei­se­gerät
    Nein
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    12
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    400 V
Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    72 mm
  • Tiefe der Mauer­ni­sche
    72 mm
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    97.5 mm
  • Innen­tiefe
    97.5 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    293 mm
  • Monta­ge­höhe
    257 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    352 mm
  • Einbau­höhe
    257 mm
  • Einbaubreite
    318 mm
Deckel, Tür
  • Schutzart mit Tür
    40
  • Verrie­gelbar
    Nein
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Deckel Art
    geschlossen
  • Türver­rie­ge­lung
    ohne
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Art der Abde­ckung
    Tür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    rein­weiß
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Einstel­lungen
  • Schranktyp
    Vertei­ler­leer­schrank
Liefe­r­um­fang
  • Anzahl der FI Schalter in Verteiler
    0
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    1
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Hutschienen
    1
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Ja
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    0
  • Erwei­te­rung möglich
    Ja
  • Erdungs­klem­men­block
    Ja
  • Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Ja
  • Signal­durch­las­sende Tür
    Ja
Normen
  • GWT Glüh­draht­test
    850 °C
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    IK07
  • Schutzart
    IP40
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Glüh­draht Test
    nach EN 60695-2-11: 850°C
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
  • Schlag­fes­tig­keit
    IK07
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25…40 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.