The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • golf Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör
    • VF212PS
    UP-Verteiler Hager golf, Montageart Unterputz, Anzahl der Reihen 2, Breite in Teilungseinheiten 12, Schutzart IP40, Breite 352 mm, Höhe 418 mm, Tiefe 97.5 mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiss, RAL-Nummer 9010, DIN-Schiene, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Art der Schliessung Druckknopf
    EAN-Nr.
    3250616464643
    E-nr.
    822 521 244
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    G1
    • golf Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör

    UP-Verteiler Hager golf 2-reihig 12TE IP40 352×418×97.5mm VF212PS

    Preis*
    CHF 96.00
    / Stück *
    CHF 96.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Verteiler Hager golf 2-reihig 12TE IP40 352×418×97.5mm

    VF212PS

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (21)
    • Quick-­Connect Klemme 11 Produkte verfügbar
    • Schliess­system 1 Produkte verfügbar
    • Abde­ckung für Vertei­ler­feld 1 Produkte verfügbar
    • Tür/­Be­di­en­feld 1 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 1 Produkte verfügbar
    • Reini­gungs­mittel 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Quick-­Connect Klemme
    • Schliess­system
    • Abde­ckung für Vertei­ler­feld
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Abdeck­leiste
    • Reini­gungs­mittel
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • KN26E

      Klemmen QuickConnect PE 26Klemmstellen

      CHF 16.00  / Stück*
    • KN22N

      Klemmen QuickConnect N 22Klemmstellen

      CHF 13.60  / Stück*
    • KN22E

      Klemmen QuickConnect PE 22Klemmstellen

      CHF 13.60  / Stück*
    • KN18N

      Klemmen QuickConnect N 18Klemmstellen

      CHF 9.50  / Stück*
    • KN18E

      Klemmen QuickConnect PE 18Klemmstellen

      CHF 9.50  / Stück*
    • KN14N

      Klemmen QuickConnect N 14Klemmstellen

      CHF 8.05  / Stück*
    • KN14E

      Klemmen QuickConnect PE 14Klemmstellen

      CHF 8.05  / Stück*
    • KN10N

      Klemmen QuickConnect N 10Klemmstellen

      CHF 6.90  / Stück*
    • KN10E

      Klemmen QuickConnect PE 10Klemmstellen

      CHF 6.90  / Stück*
    • KN06N

      Klemmen QC N 6Klemmstellen

      CHF 6.05  / Stück*
    • KN06E

      Klemmen QC PE 6Klemmstellen

      CHF 6.05  / Stück*
    • VZ794N

      Schließung , golf, UPV, APV, 2 Schlüssel, Zubehör

      CHF 43.95  / Stück*
    • VZ644N

      Abdeckung, golf, mit 4 Schrauben, Zubehör, für VF212

      CHF 16.15  / Stück*
    • VZ604N

      Tür, golf, weiß, Zubehör, für VF/VS212

      CHF 28.85  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      CHF 3.70  / Stück*
    • VZ404

      Reinigungsmittel, volta, für Kunststoffoberflächen

      CHF 33.90  / Stück*
    • VZ711

      Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör

      CHF 5.85  / Stück*
    • VZ708N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 18/22PLE

      CHF 19.95  / Stück*
    • VZ707N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 12PLE

      CHF 5.45  / Stück*
    • VZ706N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 8PLE

      CHF 0.00  / *
    • VZ705N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 4PLE

      CHF 0.00  / *

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Unter­putz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      2
    • Anzahl Reihen
      2
    • Anzahl Felder
      1
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Ja
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Ja
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      24
    Funk­ti­onen
    • Absi­che­rung Haupt­schalter als Einspei­se­gerät
      Nein
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Ja
    Liefe­r­um­fang
    • Anzahl der FI-Schalter im Verteiler
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      418 mm
    • Breite
      382 mm
    • Tiefe
      97,50 mm
    • Einbau­höhe
      382 mm
    • Einbaubreite
      318 mm
    • Einbau­tiefe
      72 mm
    • Breite in Teilungs­ein­heiten
      12
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Ultra­vi­o­lett­strahlen beständig
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Schutzart IP
      IP40
    • Schlies­sungstyp
      Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
    • Glüh­draht­test
      850 °C
    • Schutzart IP mit Tür
      IP40

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    RoHS report VF212PS
    PDF
    Hager REACH declaration VF212PS
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VF212PS | Hager Schweiz

      Produktbild VF212PS

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VF212PS | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VF212PS

      Kleinverteiler,golf,UPV,24PLE,2-reihig,IP40,QC-Klemme N+PE,weiße Tür

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE000588B | Hager Schweiz

      6LE000588B

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      3,15 MB
      Bild 6VF00600B | Hager Schweiz

      6VF00600B

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      3,43 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,27 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,30 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,28 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,30 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,32 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,29 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,30 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,32 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,38 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,37 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,38 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
    • Hardwarebeschreibung

      Bild Technical Information GOLF | Hager Schweiz

      Technical Information GOLF

      Hardwarebeschreibung International 2022-01-05

      PDF
      748,02 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VS312PS - AP-Verteiler Hager golf 3-reihig 36TE IP40 281.5×501.5×98.5mm
      VS312PS
      Kleinverteiler, golf, APV, 36PLE, 3-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
      Preis*
      CHF 148.00
      / Stück *
      CHF 148.00
      / Stück *
    • 2
      VZ647N - Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF118
      VZ647N
      Abdeckung, golf, mit 4 Schrauben, Zubehör, für VF118
      Preis*
      CHF 15.75
      / Stück *
      CHF 15.75
      / Stück *
    • 3
      VS218PS - AP-Verteiler Hager golf 2-reihig 36TE IP40 389.5×376.5×98.5mm
      VS218PS
      Kleinverteiler, golf, APV, 36PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
      Preis*
      CHF 147.50
      / Stück *
      CHF 147.50
      / Stück *
    • 4
      VZ645N - Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF312
      VZ645N
      Abdeckung, golf, mit 4 Schrauben, Zubehör, für VF312
      Preis*
      CHF 31.40
      / Stück *
      CHF 31.40
      / Stück *
    • 5
      VZ705N - Klemmenträger,golf,QC-Klemmen,für VF/VS 4PLE
      VZ705N
      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 4PLE
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group