The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Aufputz­ver­teiler vega
    • JP015
    Abdeckstreifen Hager JP015, für AP-Kleinverteiler vega, für DIN-Normausschnitt 45 mm
    EAN-Nr.
    3250613560157
    E-nr.
    822 900 654
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    U1
    • vector Aufputz­ver­teiler
    • golf Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör
    • Aufputz­ver­teiler vega
    • Mehr sehen

    Abdeckstreifen Hager 18 Module JP015

    Preis*
    CHF 7.45
    / Stück *
    CHF 7.45
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckstreifen Hager 18 Module

    JP015

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiss
    • RAL Nummer
      9010

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration JP015
    PDF
    RoHS report JP015
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild JP015 | Hager Schweiz

      Produktbild JP015

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt JP015 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt JP015

      Abdeckstreifen,universal,18 Module,RAL9010

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-10-24 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VZ02MM - Multimedia-Gerätehalter Hager 62×25×123mm
      VZ02MM
      Multimedia-Halter, universal, weiß, 2-fach, Kunststoff, für Montageplatten
      Preis*
      CHF 18.85
      / Paar *
      CHF 18.85
      / Paar *
    • 2
      VZ708N - Klemmenträger Hager golf für VF/VS QC-Klemme 18/22 Module
      VZ708N
      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 18/22PLE
      Preis*
      CHF 19.95
      / Stück *
      CHF 19.95
      / Stück *
    • 3
      VZ218P - Tür Hager vega 400×475×20mm IP40 weiss
      VZ218P
      Tür, vega, weiß, 36PLE, 2-reihig, inklusive Türschraniere
      Preis*
      CHF 47.65
      / Stück *
      CHF 47.65
      / Stück *
    • 4
      VZ418P - Tür Hager vega 400×775×20mm IP40 weiss
      VZ418P
      Tür, vega, weiß, 72PLE, 4-reihig, inklusive Türschraniere
      Preis*
      CHF 75.10
      / Stück *
      CHF 75.10
      / Stück *
    • 5
      VB318B - AP-Verteiler Hager vega 3-reihig 18TE Tür weiss IP40 400×625×146mm
      VB318B
      Kleinverteiler, vega, APV, 3-reihig, 54PLE, IP40, QC-Klemme, PE, weiße Tür
      Preis*
      CHF 256.00
      / Stück *
      CHF 256.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group