The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Aufputz­ver­teiler vega
    • VZ310PVB
    Türschloss Hager vega, für weisse Tür, 2 Schlüssel
    EAN-Nr.
    3250611025740
    E-nr.
    822 990 859
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    U1
    • Aufputz­ver­teiler vega

    Türschloss Hager vega für weisse Tür 2 Schlüssel VZ310PVB

    Preis*
     26.50 CHF
    / Stück *
     26.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Türschloss Hager vega für weisse Tür 2 Schlüssel

    VZ310PVB

    • Zubehör
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • VB218B

      Kleinverteiler, vega, APV, 2-reihig, 36PLE, IP40, QC-Klemme, PE, weiße Tür

       180.50 CHF  / Stück*
    • VB118B

      Kleinverteiler, vega, APV, 1-reihig, 18PLE, IP40, QC-Klemme, PE, weiße Tür

       131.50 CHF  / Stück*
    • VB318B

      Kleinverteiler, vega, APV, 3-reihig, 54PLE, IP40, QC-Klemme, PE, weiße Tür

       240.00 CHF  / Stück*
    • VB418B

      Kleinverteiler, vega, APV, 4-reihig, 72PLE, IP40, QC-Klemme, PE, weiße Tür

       290.00 CHF  / Stück*

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Hager REACH declaration VZ310PVB
    PDF
    Hager RoHS Report VZ310PVB
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ310PVB | Hager Schweiz

      Produktbild VZ310PVB

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ310PVB | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VZ310PVB

      Schließung,vega,Typ 1242E,2 Schlüssel,für weiße Türen,1-4 reihig

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für VZ310PVB - Schliesung, vega, 2 Schlüssel (Stand: 10.2017) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für VZ310PVB - Schliesung, vega, 2 Schlüssel (Stand: 10.2017)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      609,30 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-09-13 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VZ118P - Tür Hager vega 400×325×20mm IP40 weiss
      VZ118P
      Tür, vega, weiß, 18PLE, 1-reihig, inklusive Türschraniere
      Preis*
       36.95 CHF
      / Stück *
       36.95 CHF
      / Stück *
    • 2
      VB418B - AP-Verteiler Hager vega 4-reihig 18TE Tür weiss IP40 400×775×146mm
      VB418B
      Kleinverteiler, vega, APV, 4-reihig, 72PLE, IP40, QC-Klemme, PE, weiße Tür
      Preis*
       290.00 CHF
      / Stück *
       290.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      VZ418P - Tür Hager vega 400×775×20mm IP40 weiss
      VZ418P
      Tür, vega, weiß, 72PLE, 4-reihig, inklusive Türschraniere
      Preis*
       70.60 CHF
      / Stück *
       70.60 CHF
      / Stück *
    • 4
      VZ318P - Tür Hager vega 400×625×20mm IP40 weiss
      VZ318P
      Tür, vega, weiß, 54PLE, 3-reihig, inklusive Türschraniere
      Preis*
       56.90 CHF
      / Stück *
       56.90 CHF
      / Stück *
    • 5
      VZ318T - Tür Hager vega 400×625×20mm Sichttür IP40
      VZ318T
      Tür, vega, transparent, 54PLE, 3-reihig, inklusive Türschraniere
      Preis*
       58.30 CHF
      / Stück *
       58.30 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group