The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Aufputz­ver­teiler vega
    • VB418B
    AP-Verteiler Hager vega, Montageart Aufputz, Anzahl der Reihen 4, Breite in Teilungseinheiten 18, Schutzart IP40, Breite 400 mm, Höhe 775 mm, Tiefe 146 mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiss, RAL-Nummer 9010, DIN-Schiene, Art der Abdeckung Tür, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Art der Schliessung Druckknopf
    EAN-Nr.
    3250611019756
    E-nr.
    822 040 109
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    U1
    • Aufputz­ver­teiler vega

    AP-Verteiler Hager vega 4-reihig 18TE Tür weiss IP40 400×775×146mm VB418B

    Preis*
    CHF 309.00
    / Stück *
    CHF 309.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Verteiler Hager vega 4-reihig 18TE Tür weiss IP40 400×775×146mm

    VB418B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Tür/­Be­di­en­feld 1 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 1 Produkte verfügbar
    • Schliess­system 1 Produkte verfügbar
    • Reini­gungs­mittel 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Abdeck­leiste
    • Schliess­system
    • Reini­gungs­mittel
    • Plan­ta­sche
    • VZ418P

      Tür, vega, weiß, 72PLE, 4-reihig, inklusive Türschraniere

      CHF 75.10  / Stück*
    • JP015

      Abdeckstreifen, universal, 18 Module, RAL9010

      CHF 7.45  / Stück*
    • VZ310PVB

      Schließung, vega, Typ 1242E, 2 Schlüssel, für weiße Türen, 1-4 reihig

      CHF 28.20  / Stück*
    • VZ404

      Reinigungsmittel, volta, für Kunststoffoberflächen

      CHF 33.90  / Stück*
    • VZ407

      Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht

      CHF 14.25  / Stück*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      125 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      4
    • Anzahl Reihen
      4
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Nein
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Ja
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      72
    Abmes­sungen
    • Höhe
      775 mm
    • Breite
      400 mm
    • Tiefe
      146 mm
    • Breite in Teilungs­ein­heiten
      18
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Weiss
    Sicher­heit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Schutzart IP
      IP40
    • Schlies­sungstyp
      Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
    • Glüh­draht­test
      650 °C
    • Schutzart IP mit Tür
      IP40

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VB418B
    PDF
    RoHS report VB418B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VB418B | Hager Schweiz

      Produktbild VB418B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VB418B | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VB418B

      Kleinverteiler,vega,APV,4-reihig,72PLE,IP40,QC-Klemme,PE,weiße Tür

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2026-09-03 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2026-09-03

      PDF
      15,97 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,18 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,18 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Bild Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Bild Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
      Bild Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
      Bild Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
      Bild Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
      Bild Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,28 MB
      Bild Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,26 MB
      Bild Range Vega enclosures for CH (Lang. : en) IP40 with installation System  hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Vega enclosures for CH (Lang. : en) IP40 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
      Bild Range Vega enclosures for CH (Lang. : en) IP40 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Vega enclosures for CH (Lang. : en) IP40 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
    • Produktzertifikat

      Bild Certificate 61439-3 | Hager Schweiz

      Certificate 61439-3

      Produktzertifikat en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      931,80 kB
      Bild Certificate CEBEC 61439-3 | Hager Schweiz

      Certificate CEBEC 61439-3

      Produktzertifikat International 2024-03-19

      PDF
      3,01 MB
      Bild Certificate LCIE 60670-24 | Hager Schweiz

      Certificate LCIE 60670-24

      Produktzertifikat en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      925,70 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-09-13 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      472,58 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VZ02MM - Multimedia-Gerätehalter Hager 62×25×123mm
      VZ02MM
      Multimedia-Halter, universal, weiß, 2-fach, Kunststoff, für Montageplatten
      Preis*
      CHF 18.85
      / Paar *
      CHF 18.85
      / Paar *
    • 2
      VZ708N - Klemmenträger Hager golf für VF/VS QC-Klemme 18/22 Module
      VZ708N
      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 18/22PLE
      Preis*
      CHF 19.95
      / Stück *
      CHF 19.95
      / Stück *
    • 3
      JP015 - Abdeckstreifen Hager 18 Module
      JP015
      Abdeckstreifen, universal, 18 Module, RAL9010
      Preis*
      CHF 7.45
      / Stück *
      CHF 7.45
      / Stück *
    • 4
      VZ218P - Tür Hager vega 400×475×20mm IP40 weiss
      VZ218P
      Tür, vega, weiß, 36PLE, 2-reihig, inklusive Türschraniere
      Preis*
      CHF 47.65
      / Stück *
      CHF 47.65
      / Stück *
    • 5
      VZ318P - Tür Hager vega 400×625×20mm IP40 weiss
      VZ318P
      Tür, vega, weiß, 54PLE, 3-reihig, inklusive Türschraniere
      Preis*
      CHF 60.50
      / Stück *
      CHF 60.50
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group