The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Aufputz­ver­teiler vega
    • VZ118P
    Tür Hager vega, Breite 400 mm, Höhe 325 mm, Tiefe 20 mm, Schutzart IP40, Farbe weiss
    EAN-Nr.
    3250611019558
    E-nr.
    822 911 349
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    U1
    • Aufputz­ver­teiler vega

    Tür Hager vega 400×325×20mm IP40 weiss VZ118P

    Preis*
    CHF 39.30
    / Stück *
    CHF 39.30
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür Hager vega 400×325×20mm IP40 weiss

    VZ118P

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      325 mm
    • Breite
      400 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiss
    • Produkt­farbe
      Weiss
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Links, Rechts
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP40
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlüssel
      1

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Hager REACH declaration VZ118P
    PDF
    Hager RoHS Report VZ118P
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ118P | Hager Schweiz

      Produktbild VZ118P

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ118P | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VZ118P

      Tür,vega,weiß,18PLE,1-reihig,inklusive Türschraniere

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE, de-AT, de-CH, fr-FR, fr-BE, fr-CH, en-US, en-GB, nl-NL, nl-BE, es-ES, pt-PT, cs-CZ, uk-UA, el-GR 2026-09-17 | Hager Schweiz

      Handbuch de-DE, de-AT, de-CH, fr-FR, fr-BE, fr-CH, en-US, en-GB, nl-NL, nl-BE, es-ES, pt-PT, cs-CZ, uk-UA, el-GR 2026-09-17

      PDF
      3,04 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-09-13 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      472,58 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VZ02MM - Multimedia-Gerätehalter Hager 62×25×123mm
      VZ02MM
      Multimedia-Halter, universal, weiß, 2-fach, Kunststoff, für Montageplatten
      Preis*
      CHF 18.85
      / Paar *
      CHF 18.85
      / Paar *
    • 2
      VZ708N - Klemmenträger Hager golf für VF/VS QC-Klemme 18/22 Module
      VZ708N
      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 18/22PLE
      Preis*
      CHF 19.95
      / Stück *
      CHF 19.95
      / Stück *
    • 3
      JP015 - Abdeckstreifen Hager 18 Module
      JP015
      Abdeckstreifen, universal, 18 Module, RAL9010
      Preis*
      CHF 7.45
      / Stück *
      CHF 7.45
      / Stück *
    • 4
      VZ218P - Tür Hager vega 400×475×20mm IP40 weiss
      VZ218P
      Tür, vega, weiß, 36PLE, 2-reihig, inklusive Türschraniere
      Preis*
      CHF 47.65
      / Stück *
      CHF 47.65
      / Stück *
    • 5
      VZ418P - Tür Hager vega 400×775×20mm IP40 weiss
      VZ418P
      Tür, vega, weiß, 72PLE, 4-reihig, inklusive Türschraniere
      Preis*
      CHF 75.10
      / Stück *
      CHF 75.10
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group