The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Aufputz­ver­teiler vega
    • VZ708N
    Klemmenträger Hager golf Quick Connect, für VF/VS-Verteiler 18/22 Module
    EAN-Nr.
    3250616655720
    E-nr.
    822 911 194
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    G1
    • golf Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör
    • Aufputz­ver­teiler vega
    • Mehr sehen

    Klemmenträger Hager golf für VF/VS QC-Klemme 18/22 Module VZ708N

    Preis*
    CHF 19.95
    / Stück *
    CHF 19.95
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmenträger Hager golf für VF/VS QC-Klemme 18/22 Module

    VZ708N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 2 Produkte verfügbar
    • Quick-­Connect Klemme 14 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 15 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Quick-­Connect Klemme
    • VZ706N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 8PLE

      CHF 0.00  / *
    • VZ705N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 4PLE

      CHF 0.00  / *
    • KN26E

      Klemmen QuickConnect PE 26Klemmstellen

      CHF 16.00  / Stück*
    • KN22N

      Klemmen QuickConnect N 22Klemmstellen

      CHF 13.60  / Stück*
    • KN22E

      Klemmen QuickConnect PE 22Klemmstellen

      CHF 13.60  / Stück*
    • KN18N

      Klemmen QuickConnect N 18Klemmstellen

      CHF 9.50  / Stück*
    • KN18E

      Klemmen QuickConnect PE 18Klemmstellen

      CHF 9.50  / Stück*
    • KN14N

      Klemmen QuickConnect N 14Klemmstellen

      CHF 8.05  / Stück*
    • KN14E

      Klemmen QuickConnect PE 14Klemmstellen

      CHF 8.05  / Stück*
    • KN10N

      Klemmen QuickConnect N 10Klemmstellen

      CHF 6.90  / Stück*
    • KN10E

      Klemmen QuickConnect PE 10Klemmstellen

      CHF 6.90  / Stück*
    • KN06N

      Klemmen QC N 6Klemmstellen

      CHF 6.05  / Stück*
    • KN06E

      Klemmen QC PE 6Klemmstellen

      CHF 6.05  / Stück*
    • KN14P

      Klemmen QuickConnect L 14Klemmstellen

      CHF 8.05  / Stück*
    • KN10P

      Klemmen QuickConnect L 10Klemmstellen

      CHF 6.90  / Stück*
    • KN06P

      Klemmen QC L 6Klemmstellen

      CHF 6.05  / Stück*

    Passend zu

    • VS122PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 22PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 109.00  / Stück*
    • VF118PS

      Kleinverteiler, golf, UPV, 18PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 81.20  / Stück*
    • VF212PS

      Kleinverteiler, golf, UPV, 24PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 96.00  / Stück*
    • VF218PS

      Kleinverteiler, golf, UPV, 36PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 119.50  / Stück*
    • VF318PS

      Kleinverteiler, golf, UPV, 54PLE, 3-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 159.00  / Stück*
    • VF418PS

      Kleinverteiler, golf, UPV, 72PLE, 4-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 191.00  / Stück*
    • VS212PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 24PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 115.00  / Stück*
    • VS118PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 18PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 98.20  / Stück*
    • VS218PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 36PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 147.50  / Stück*
    • VS318PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 54PLE, 3-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 197.00  / Stück*
    • VS418PS

      Kleinverteiler, golf, APV, 72PLE, 4-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür

      CHF 246.00  / Stück*
    • VB218B

      Kleinverteiler, vega, APV, 2-reihig, 36PLE, IP40, QC-Klemme, PE, weiße Tür

      CHF 192.00  / Stück*
    • VB118B

      Kleinverteiler, vega, APV, 1-reihig, 18PLE, IP40, QC-Klemme, PE, weiße Tür

      CHF 140.00  / Stück*
    • VB318B

      Kleinverteiler, vega, APV, 3-reihig, 54PLE, IP40, QC-Klemme, PE, weiße Tür

      CHF 256.00  / Stück*
    • VB418B

      Kleinverteiler, vega, APV, 4-reihig, 72PLE, IP40, QC-Klemme, PE, weiße Tür

      CHF 309.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Tief­schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ708N
    PDF
    Hager RoHS Report VZ708N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ708N | Hager Schweiz

      Produktbild VZ708N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ708N | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VZ708N

      Klemmenträger,golf,QC-Klemmen,für VF/VS 18/22PLE

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-09-13 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VZ02MM - Multimedia-Gerätehalter Hager 62×25×123mm
      VZ02MM
      Multimedia-Halter, universal, weiß, 2-fach, Kunststoff, für Montageplatten
      Preis*
      CHF 18.85
      / Paar *
      CHF 18.85
      / Paar *
    • 2
      JP015 - Abdeckstreifen Hager 18 Module
      JP015
      Abdeckstreifen, universal, 18 Module, RAL9010
      Preis*
      CHF 7.45
      / Stück *
      CHF 7.45
      / Stück *
    • 3
      VZ218P - Tür Hager vega 400×475×20mm IP40 weiss
      VZ218P
      Tür, vega, weiß, 36PLE, 2-reihig, inklusive Türschraniere
      Preis*
      CHF 47.65
      / Stück *
      CHF 47.65
      / Stück *
    • 4
      VZ318P - Tür Hager vega 400×625×20mm IP40 weiss
      VZ318P
      Tür, vega, weiß, 54PLE, 3-reihig, inklusive Türschraniere
      Preis*
      CHF 60.50
      / Stück *
      CHF 60.50
      / Stück *
    • 5
      VZ310PVB - Türschloss Hager vega für weisse Tür 2 Schlüssel
      VZ310PVB
      Schließung, vega, Typ 1242E, 2 Schlüssel, für weiße Türen, 1-4 reihig
      Preis*
      CHF 28.20
      / Stück *
      CHF 28.20
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group