The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
  • golf Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör
  • VS318PS
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

AP-Verteiler Hager golf 3-reihig 54TE IP40 389.5×501.5×98.5mm VS318PS

AP-Verteiler Hager golf, Montageart Aufputz, Anzahl der Reihen 3, Breite in Teilungseinheiten 54, Schutzart IP40, Breite 389.5 mm, Höhe 501.5 mm, Tiefe 98.5 mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe reinweiss, RAL-Nummer 9010, DIN-Schiene, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Art der Schliessung Druckknopf
EAN-Nr.
3250616594227
E-nr.
822 331 544
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
G1
Preis*
 181.00 CHF
/ Stück *
 181.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

AP-Verteiler Hager golf 3-reihig 54TE IP40 389.5×501.5×98.5mm

VS318PS

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (23)
    • Quick-­Connect Klemme 12 Produkte verfügbar
    • Schliess­system 1 Produkte verfügbar
    • Abde­ckung für Vertei­ler­feld 1 Produkte verfügbar
    • Tür/­Be­di­en­feld 2 Produkte verfügbar
    • Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar
    • Reini­gungs­mittel 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Quick-­Connect Klemme
    • Schliess­system
    • Abde­ckung für Vertei­ler­feld
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Gängiges Zubehör
    • Reini­gungs­mittel
    • Abdeck­leiste
    • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • KN26N

      Klemmen QuickConnect N 26Klemmstellen

       14.75 CHF  / Stück*
    • KN26E

      Klemmen QuickConnect PE 26Klemmstellen

       14.75 CHF  / Stück*
    • KN22N

      Klemmen QuickConnect N 22Klemmstellen

       12.50 CHF  / Stück*
    • KN22E

      Klemmen QuickConnect PE 22Klemmstellen

       12.50 CHF  / Stück*
    • KN18N

      Klemmen QuickConnect N 18Klemmstellen

       8.70 CHF  / Stück*
    • KN18E

      Klemmen QuickConnect PE 18Klemmstellen

       8.70 CHF  / Stück*
    • KN14N

      Klemmen QuickConnect N 14Klemmstellen

       7.40 CHF  / Stück*
    • KN14E

      Klemmen QuickConnect PE 14Klemmstellen

       7.40 CHF  / Stück*
    • KN10N

      Klemmen QuickConnect N 10Klemmstellen

       6.30 CHF  / Stück*
    • KN10E

      Klemmen QuickConnect PE 10Klemmstellen

       6.30 CHF  / Stück*
    • KN06N

      Klemmen QC N 6Klemmstellen

       5.55 CHF  / Stück*
    • KN06E

      Klemmen QC PE 6Klemmstellen

       5.55 CHF  / Stück*
    • VZ794N

      Schließung , golf, UPV, APV, 2 Schlüssel, Zubehör

       40.45 CHF  / Stück*
    • VZ669N

      Haube, golf, mit 4 Schrauben, Zubehör, für VS318

       68.00 CHF  / Stück*
    • VZ609N

      Tür, golf, weiß, Zubehör, für VF/VS318

       46.40 CHF  / Stück*
    • VZ629N

      Tür, golf, transparent, Zubehör, für VF/VS318

       57.00 CHF  / Stück*
    • VZ699N

      Kabelführungsklammern, golf, Zubehör, VF/VS, 10Stück

       5.90 CHF  / Stück*
    • VZ786N

      Vorfixierungshilfe, golf, Mauer, Zubehör, für UPV

       5.90 CHF  / Stück*
    • VZ404

      Reinigungsmittel, volta, für Kunststoffoberflächen

       31.20 CHF  / Stück*
    • JP015

      Abdeckstreifen, universal, 18 Module, RAL9010

       6.80 CHF  / Stück*
    • VZ788N

      Beschriftungsstreifen, golf, selbstklebend, 396mm, für APV, UPV, Zubehör

       2.80 CHF  / Stück*
    • VZ787N

      Beschriftungsklappen, golf, APV, UPV, 450mm, Zubehör

       5.05 CHF  / Stück*
    • VZ708N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 18/22PLE

       18.35 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      3
    • Anzahl Reihen
      3
    • Anzahl Felder
      1
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Ja
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Ja
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      54
    Funk­ti­onen
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      500 mm
    • Breite
      390 mm
    • Tiefe
      99 mm
    • Breite in Teilungs­ein­heiten
      18
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Ultra­vi­o­lett­strahlen beständig
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Schutzart IP
      IP40
    • Schlies­sungstyp
      Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
    • Glüh­draht­test
      650 °C

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VS318PS
    PDF
    Hager RoHS report VS318PS
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VS318PS | Hager Schweiz

      Produktbild VS318PS

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt VS318PS | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VS318PS

      Kleinverteiler,golf,APV,54PLE,3-reihig,IP40,QC-Klemme N+PE,weiße Tür

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE000589A | Hager Schweiz

      6LE000589A

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      3,36 MB
      Bild 6VS01000C | Hager Schweiz

      6VS01000C

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      3,50 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,38 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,37 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,38 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VZ711 - Verbindungsklemmenträger Hager QuickConnect leer für Kleinverteiler volta/vector
      VZ711
      Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör
      Preis*
       5.40 CHF
      / Stück *
       5.40 CHF
      / Stück *
    • 2
      S35S - Abdeckstreifen Hager brechbar Länge 219mm
      S35S
      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar
      Preis*
       3.40 CHF
      / Stück *
       3.40 CHF
      / Stück *
    • 3
      VS122PS - AP-Verteiler Hager golf 1-reihig 22TE IP40 461.5×251.5×98.5mm
      VS122PS
      Kleinverteiler, golf, APV, 22PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
      Preis*
       100.30 CHF
      / Stück *
       100.30 CHF
      / Stück *
    • 4
      VF318PS - UP-Verteiler Hager golf 3-reihig 18TE IP40 460×543×97.5mm
      VF318PS
      Kleinverteiler, golf, UPV, 54PLE, 3-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
      Preis*
       146.50 CHF
      / Stück *
       146.50 CHF
      / Stück *
    • 5
      VF118PS - UP-Verteiler Hager golf 1-reihig 18TE IP40 460×293×97.5mm
      VF118PS
      Kleinverteiler, golf, UPV, 18PLE, 1-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
      Preis*
       74.70 CHF
      / Stück *
       74.70 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group