The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • golf Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör
    • VZ609N
    Tür Hager golf, Breite 389.5 mm, Höhe 501.5 mm, Schutzart IP00, Farbe reinweiss, für VF/VS318
    EAN-Nr.
    3250616655089
    E-nr.
    822 992 354
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    G1
    • golf Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör

    Tür Hager golf 389.5×501.5mm reinweiss für VF/VS318 VZ609N

    Preis*
    CHF 50.40
    / Stück *
    CHF 50.40
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür Hager golf 389.5×501.5mm reinweiss für VF/VS318

    VZ609N

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      500 mm
    • Breite
      388 mm
    • Tiefe
      16,50 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Produkt­farbe
      Rein­weiss
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Links
    Sicher­heit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schutzart IP
      IP40
    • Schlies­sungstyp
      Schnapp­ver­schluss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      3
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager REACH declaration VZ609N
    PDF
    Hager RoHS Report VZ609N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ609N | Hager Schweiz

      Produktbild VZ609N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ609N | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VZ609N

      Tür,golf,weiß,Zubehör,für VF/VS318

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für VZ601N, VZ610N, VZ621N, VZ630N - Tür, golf, Zubehör (FR, Stand: 10.2009) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für VZ601N, VZ610N, VZ621N, VZ630N - Tür, golf, Zubehör (FR, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      175,79 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VS312PS - AP-Verteiler Hager golf 3-reihig 36TE IP40 281.5×501.5×98.5mm
      VS312PS
      Kleinverteiler, golf, APV, 36PLE, 3-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
      Preis*
      CHF 148.00
      / Stück *
      CHF 148.00
      / Stück *
    • 2
      VZ647N - Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF118
      VZ647N
      Abdeckung, golf, mit 4 Schrauben, Zubehör, für VF118
      Preis*
      CHF 15.75
      / Stück *
      CHF 15.75
      / Stück *
    • 3
      VS218PS - AP-Verteiler Hager golf 2-reihig 36TE IP40 389.5×376.5×98.5mm
      VS218PS
      Kleinverteiler, golf, APV, 36PLE, 2-reihig, IP40, QC-Klemme N+PE, weiße Tür
      Preis*
      CHF 147.50
      / Stück *
      CHF 147.50
      / Stück *
    • 4
      VZ645N - Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF312
      VZ645N
      Abdeckung, golf, mit 4 Schrauben, Zubehör, für VF312
      Preis*
      CHF 31.40
      / Stück *
      CHF 31.40
      / Stück *
    • 5
      VZ705N - Klemmenträger,golf,QC-Klemmen,für VF/VS 4PLE
      VZ705N
      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 4PLE
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group