NHS-Lasttrenner weber.silas DIN000 690VAC 100A EB-Tiefe 32/70mm Abgang unten SR000AU
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Niederspannung HRC Sicherungseinsatz 3 Produkte verfügbar -
Stromwandler 6 Produkte verfügbar -
Neutralleitertrenn-Reihenklemme 1 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 2 Produkte verfügbar -
Abdeckung Funktionen 1 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom100 A
-
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC609473,50 kA
-
Bemessungsstrom bei Ue=690 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2100 A
-
Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=690 V IEC61439-1 3.8.10.4100 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V nach IEC61439-1 3.8.10.480 kA
-
Bemessungsstrom bei Ue=440 V DC gemäss IEC61439-1 5.3.2100 A
-
Nennstrom bei 45°C95 A
-
Nennstrom bei 55°C85 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B / 400V100 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 500V100 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B / 690V100 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=220 V DC gemäss IEC61439-1 5.3.2100 A
-
Nennstrom bei 40°C100 A
-
Nennstrom bei 70°C70 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=400 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2100 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=500 V nach IEC61439-1 3.8.10.480 kA
-
Bemessungsstrom bei Ue=250 V DC gemäss IEC61439-1 5.3.2100 A
-
Nennstrom bei 65°C75 A
-
Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=400 V IEC61439-1 3.8.10.4100 A
-
Bemessungsstrom bei Ue=500 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2100 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=690 V nach IEC61439-1 3.8.10.480 kA
-
Sicherungseins.Test bed. Bemessungskurzschlussstrom Ue=500 V IEC61439-1 3.8.10.4100 A
-
Nennstrom bei 60°C80 A
-
Nennstrom bei 50°C90 A
-
SicherungsgrösseNH000
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2.5 - 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2.5 - 50 mm²
-
Anschluss-/SteckertypRahmenklemme
-
Anschlussart AusgangRahmenklemme
-
Anschlussart EingangRahmenklemme
-
Anschluss-/SteckertypRahmenklemme
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 70 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-23
-
Nominales Drehmoment4,50 - 4,50 Nm
-
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene4,50 - 4,50 Nm
-
Montage aufSammelschienensystem
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal, Vertikal
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom8,80 W
-
Verlustleistung bei Volllast31,3 W
-
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert7,50 W
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1700
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele300
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.42000
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit8000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 - 690 V
-
Überspannungskategorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H14
-
Schutzart IPIP3X
-
Elektronische SicherungsüberwachungNein
-
Konventioneller Freiluft-thermischer Strom mit Sicherungseinsatz und Standardquerschnitt IEC 60947-1100 A
-
Konventioneller Freiluft-thermischer Strom mit Festkörper und Standardquerschnitt IEC 60947-1160 A
-
Höhe216 mm
-
Breite53 mm
-
Tiefe80 mm
-
Abstand Sammelschienen60 mm
-
StandardIEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementDeckelgriff
-
KabeleinführungsstelleUnten
-
Brennbarkeitsklasse nach UL 94V0
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SR000AU
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SR000AU
Sicherungslasttrennschalter SILAS NH000/60mm Rahmenklemme Abgang unten
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für LT0050 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000 (DE, Stand: 06.2011)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08
PDF319,06 kB
Montageanleitung für LT0050 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000 (EN, Stand: 06.2011)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08
PDF319,06 kB
Montageanleitung für LT0050 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000 (FR, Stand: 06.2011)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08
PDF319,06 kB -
Konformitätserklärung
Zertifikat für S0xx, S1xx, S2xx, S3xx, SRxx - Sicherungslastrrennschalter (DE, Stand: 04.2016)
Konformitätserklärung International 2019-01-07
PDF669,08 kB