The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • Aussen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REW227X
    AP-Gehäuse für Türsprechanlage Hager elcom.one
    EAN-Nr.
    3599430011399
    E-nr.
    964 932 019
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    L1
    • Aussen­sta­ti­onen und Zubehör

    AP-Gehäuse für Türsprechanlage Hager elcom.one 398×184×28.5mm Aluminium schwarz REW227X

    Preis*
    CHF 145.50
    / St. *
    CHF 145.50
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    2Draht System­kon­fi­gu­rator

    configurator.modal.link

    elcom 3D Konfigurator

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    AP-Gehäuse für Türsprechanlage Hager elcom.one 398×184×28.5mm Aluminium schwarz

    REW227X

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    REQ024X
    REQ024X
    Aussenstation AUDIO, 24 WE 2Draht Edelstahl, one, 225, 5 x 422 x 2 mm
    CHF 1’664.00/ St.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    REQ020X
    REQ020X
    Aussenstation AUDIO, 20 WE 2Draht Edelstahl, one, 225, 5 x 422 x 2 mm
    CHF 1’531.00/ St.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    REQ520X
    REQ520X
    Aussenstation VIDEO, 20 WE 2Draht Edelstahl, one, 225, 5 x 422 x 2 mm
    CHF 2’381.00/ St.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    REQ524X
    REQ524X
    Aussenstation VIDEO, 24 WE 2Draht Edelstahl, one, 225, 5 x 422 x 2 mm
    CHF 2’512.00/ St.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 4 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • REQ024X

      Aussenstation AUDIO, 24 WE 2Draht Edelstahl, one, 225, 5 x 422 x 2 mm

      CHF 1’664.00  / St.*
    • REQ020X

      Aussenstation AUDIO, 20 WE 2Draht Edelstahl, one, 225, 5 x 422 x 2 mm

      CHF 1’531.00  / St.*
    • REQ520X

      Aussenstation VIDEO, 20 WE 2Draht Edelstahl, one, 225, 5 x 422 x 2 mm

      CHF 2’381.00  / St.*
    • REQ524X

      Aussenstation VIDEO, 24 WE 2Draht Edelstahl, one, 225, 5 x 422 x 2 mm

      CHF 2’512.00  / St.*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Glanz­grad
      Matt
    • Farbe
      Schwarz
    Abmes­sungen
    • Breite
      231,50 mm
    • Höhe
      428,30 mm
    • Tiefe
      29 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Funk­ti­onen
    • Dieb­stahl­s­i­che­rung inte­grierbar
      Nein

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager REACH declaration REW227X
    PDF
    Hager RoHS Report REW227X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REW227X | Hager Schweiz

      Produktbild REW227X

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt REW227X | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt REW227X

      Gehäuse AP für Aussenstation-Front 398 x 184 x 28.5 schwarz matt Alu/Druckg. one

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    • Verkaufs-Tools

      Bild 2Draht System­kon­fi­gu­rator | Hager Schweiz

      2Draht System­kon­fi­gu­rator

      Tools & Software de-CH 2026-04-23

      URL
      Bild elcom 3D Konfigurator | Hager Schweiz

      elcom 3D Konfigurator

      Tools & Software de-CH 2026-04-23

      URL
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      REN230X - Transponder-Lesegerät-Modul Hager elcom.modesta für Türsprechanlage, Edelstahl
      REN230X
      Transponder-Leser Modul EB Edelstahl matt modesta
      Preis*
      CHF 631.00
      / St. *
      CHF 631.00
      / St. *
    • 2
      RTH303X - Karte Hager elcom.motion, für Aussenstation, 3Stück
      RTH303X
      Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
      Preis*
      CHF 44.40
      / St. *
      CHF 44.40
      / St. *
    • 3
      RTH310X - Karte Hager elcom.motion, für Aussenstation, 10Stück
      RTH310X
      Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
      Preis*
      CHF 78.60
      / St. *
      CHF 78.60
      / St. *
    • 4
      REU310X - Ersatz-Audio-Modul Hager elcom.one für Türsprechanlage
      REU310X
      Audio-Einsatz Ersatz EB 2 Draht für One
      Preis*
      CHF 317.00
      / St. *
      CHF 317.00
      / St. *
    • 5
      REU990X - Ersatz-Abdeckung Hager zu Video-Modul elcom.modesta für Türsprechanlage
      REU990X
      Video-Modul Abdeckung Ersatz, schwarz, Modesta
      Preis*
      CHF 15.45
      / St. *
      CHF 15.45
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group