Gehäuse UP für Aussenstation-Front 218 x 92 x 47 Edelstahl one REW111X
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Gehäuse UP für Türstation-Front 218 x 92 x 47
Edelstahl elcom.one
Technische Merkmale
-
Abmessungen UP-Gehäuse (B x H x T)92 x 218 x 47 mm
-
Materialstärke Gehäuse UP0.8 mm
-
Designlinienunabhängige FarbeEdelstahl
-
FarbeEdelstahl
-
Material / VerarbeitungMetall natur
-
WerkstoffEdelstahl
-
EinführungenAusbrechöffnungen für Leitungseinführung seitlich, rückseitig, oben und unten
-
Montageartmit ausstellbaren Mauerankern
-
Bestandteilmit Befestigungselementen und Muttern
-
Haupt-DesignlinieZubehör
-
Sekundär Designlinie(n)ONE
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild REW111X
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für REW111X
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBSchadstoff-Richtlinien für REW111X
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com