Display Ruf-Modul Hager elcom.modesta DE+EN 2-Draht für Türsprechanlage REN705S
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Kommunikationstechnik-Adapter 1 product.page.accessories.products-available -
Funktionsmodul für Türkommunikation 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische Merkmale
-
FarbeEdelstahl
-
WerkstoffMetall
-
GlanzgradMatt
-
Höhe120 mm
-
Breite120 mm
-
Stromaufnahme300 mA
-
Betriebsspannung15 - 15 V
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Anzahl Ruftasten1
-
FunktionKlingeln
-
Anzahl der Benutzer256
-
Betriebstemperatur-20 - 70 °C
-
Schaltkontakt potenzialfreiMax. 24 V/1 A
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REN705S
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt REN705S
Display Rufmodul für Modesta mit Deutschen und Englischem Text
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22
PDF4,11 MB
Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB
Bedienungsanleitung fr-FR 2017-12-22
PDF4,79 MB
Bedienungsanleitung it-IT 2017-12-22
PDF4,09 MB
Montageanleitung für REN704X - Display Ruf Modul, i2Audio+2Draht, Modesta (DE, Stand: 12.2017)
Bedienungsanleitung de-DE 2017-12-22
PDF4,11 MB -
Software
ELCOM Software DCTERM Setup V.21
Tools & Software de-DE 2023-10-30
ZIP185,70 kB -
Normen & Umweltinformationen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-10-18
PDF253,22 kB