EAN-Nr.
3599430027789
E-nr.
964 790 009
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 306.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Funk­tion
    klin­geln
  • System-­Funk­ti­onen
    LAN-Schnitt­stelle für Display-Ruf Modul ; Web- oder Telnet-­Kon­fi­gu­ra­tion ; Pass­wort geschützter Zugang
Ausfüh­rung
  • Konfi­gu­ra­tion
    Einrichten und Konfi­gu­rieren mit DCTERM PC-Soft­ware ; Einrichten und Konfi­gu­rieren per Telnet
Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Funk­ti­ons­tasten
    für Teil­nehmer Aus- und Anwahl
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 V DC
Werk­stoff
  • Farbe
    schwarz
  • Ober­fläche
    matt
Bedie­nung
  • System­tech­no­logie
    IP
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20…70 °C
  • rela­tive Luft­feuchte (ohne Konden­sa­tion)
    0…65 %
Kenn­zeich­nung
  • Haup­t-­De­si­gnlinie
    Zubehör
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.