Aussenstation Audio Hager elcom.one 2-Draht für 24Wohnungen Edelstahl REQ024X
configurator.modal.title
2Draht Systemkonfigurator
configurator.modal.linkelcom 3D Konfigurator
configurator.modal.linkcatalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffEdelstahl
-
Anzahl Ruftasten24
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Höhe422 mm
-
Breite225,50 mm
-
Tiefe25 mm
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30 - 80 °C
-
TürkommunikationsartAudio
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
MontageartFür senkrechte Montage, Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
-
AnschlussSteckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-
BeleuchtungLanglebige, homogene weisse LED Ruftasten-Hinterleuchtung
-
SchutzLautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REQ024X
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt REQ024X
Aussenstation AUDIO, 24 WE 2Draht Edelstahl, one, 225,5 x 422 x 2 mm
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Montageanleitung de-DE 2026-03-25
PDF1,31 MB
Montageanleitung en-GB 2014-05-27
PDF1,31 MB
Montageanleitung fr-FR 2014-05-27
PDF1,32 MB
Montageanleitung it-IT 2026-03-25
PDF1,34 MB -
Verkaufs-Tools
2Draht Systemkonfigurator
Tools & Software de-CH 2026-04-23
URL
elcom 3D Konfigurator
Tools & Software de-CH 2026-04-23
URL