The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • Aussen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REU992X
    EAN-Nr.
    3599430027772
    E-nr.
    964 912 209
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    L1
    • Aussen­sta­ti­onen und Zubehör

    Feedback-Aufsatz 2/1 Hager elcom.one/elcom.modesta für Türsprechanlage REU992X

    Preis*
     43.60 CHF
    / Stück *
     43.60 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Feedback-Aufsatz 2/1 Hager elcom.one/elcom.modesta für Türsprechanlage

    REU992X

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthra­zit­grau
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      6,70 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration REU992X
    PDF
    Hager RoHS Report REU992X
    PDF

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      REW226X - AP-Gehäuse für Türsprechanlage Hager elcom.one 308×184×28.5mm Aluminium schwarz
      REW226X
      Gehäuse AP für Aussenstation-Front 308 x 184 x 28.5 schwarz matt Alu/Druckg. one
      Preis*
       132.50 CHF
      / Stück *
       132.50 CHF
      / Stück *
    • 2
      REW227X - AP-Gehäuse für Türsprechanlage Hager elcom.one 398×184×28.5mm Aluminium schwarz
      REW227X
      Gehäuse AP für Aussenstation-Front 398 x 184 x 28.5 schwarz matt Alu/Druckg. one
      Preis*
       139.00 CHF
      / Stück *
       139.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      REQ504X - Aussenstation Video Hager elcom.one 2-Draht für 4Wohnungen Edelstahl
      REQ504X
      Aussenstation VIDEO, 4 WE 2Draht Edelstahl, one, 133.5 x 242 x 2 mm
      Preis*
       1’441.00 CHF
      / Stück *
       1’441.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      REQ510X - Aussenstation Video Hager elcom.one 2-Draht für 10Wohnungen Edelstahl
      REQ510X
      Aussenstation VIDEO, 10 WE 2Draht Edelstahl, one, 133, 5 x 385, 8 x 2 mm
      Preis*
       1’740.00 CHF
      / Stück *
       1’740.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      REQ516X - Aussenstation Video Hager elcom.one 2-Draht für 16Wohnungen Edelstahl
      REQ516X
      Aussenstation VIDEO, 16 WE 2Draht Edelstahl, one, 225, 5 x 332 x 2 mm
      Preis*
       2’067.00 CHF
      / Stück *
       2’067.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group