EAN-Nr.
3599430017230
E-nr.
964 955 119
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 14.15
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Gerastet
Abmes­sungen
  • Tiefe
    22 mm
  • Höhe
    27 mm
  • Breite
    76 mm
Werk­stoff
  • Desi­gnli­ni­e­n­u­n­ab­hän­gige Farbe
    schwarz
  • Farbe
    schwarz
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Montage
  • Monta­geart
    Abde­ckung für Steck­be­fes­ti­gung
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.