The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • 2Draht-­Technik Video/Audio
  • Aussen­sta­ti­onen und Zubehör
  • REU410X
  • Türkom­mu­ni­ka­tion

Ersatz-Audio-Modul Hager elcom.modesta für Türsprechanlage REU410X

Ersatz-Audio-Modul Hager elcom.modesta, Zusatzgerät für Türsprechanlage
EAN-Nr.
3599430013133
E-nr.
964 952 009
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
 291.00 CHF
/ Stück *
 291.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Ersatz-Audio-Modul Hager elcom.modesta für Türsprechanlage

REU410X

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Einbaubar
Werk­stoff
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Metall
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    0
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 - 24 V
Abmes­sungen
  • Höhe
    85 mm
  • Breite
    85 mm
  • Tiefe
    21 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -30 - 80 °C
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Ausstat­tung
  • Modu­lare Bauweise
    Ja
Texte
  • Monta­geart
    Montage in Gehäuse AP oder UP
  • Anschluss
    Steck­barer Anschluss-Klemm­block mit Schraub­klemmen, Anschluss für Modul-­Ver­bin­dungs­kabel
  • Schutz
    Laut­spre­cher und Mikrofon mit Durch­sto­ss­schutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration REU410X
PDF
Hager RoHS report REU410X
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REU410X | Hager Schweiz

    Produktbild REU410X

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt REU410X | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt REU410X

    Audio Modul, Einbau, 2Draht, Edelstahl, Modesta

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22

    PDF
    5,70 MB
    Bild Bedienungsanleitung fr-FR 2017-12-22 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung fr-FR 2017-12-22

    PDF
    5,71 MB
    Bild Bedienungsanleitung it-IT 2014-05-27 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung it-IT 2014-05-27

    PDF
    6,58 MB
    Bild Bedienungsanleitung it-IT 2017-12-22 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung it-IT 2017-12-22

    PDF
    5,69 MB
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REN410X, REU310X, REU410X - AUDIO-Module EB / AUDIO-Einsatz Ersatz 2Draht (DE, Stand: 08.2015) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für REN410X, REU310X, REU410X - AUDIO-Module EB / AUDIO-Einsatz Ersatz 2Draht (DE, Stand: 08.2015)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    550,33 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REN410X-REU310X-REU410X - AUDIO-Module EB / AUDIO-Einsatz Ersatz 2Draht (FR 2015-08) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für REN410X-REU310X-REU410X - AUDIO-Module EB / AUDIO-Einsatz Ersatz 2Draht (FR 2015-08)

    Montageanleitung fr-FR 2020-01-01

    PDF
    574,86 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REN410X-REU310X-REU410X - AUDIO-Module EB / AUDIO-Einsatz Ersatz 2Draht (IT 2015-08) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für REN410X-REU310X-REU410X - AUDIO-Module EB / AUDIO-Einsatz Ersatz 2Draht (IT 2015-08)

    Montageanleitung it-IT 2016-02-04

    PDF
    499,31 kB
    Bild Montageanleitung fr-FR 2015-04-16 | Hager Schweiz

    Montageanleitung fr-FR 2015-04-16

    PDF
    6,76 MB
    Bild Montageanleitung it-IT 2015-04-16 | Hager Schweiz

    Montageanleitung it-IT 2015-04-16

    PDF
    6,76 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2022-10-18

    PDF
    203,19 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    REW226X - AP-Gehäuse für Türsprechanlage Hager elcom.one 308×184×28.5mm Aluminium schwarz
    REW226X
    Gehäuse AP für Aussenstation-Front 308 x 184 x 28.5 schwarz matt Alu/Druckg. one
    Preis*
     130.00 CHF
    / Stück *
     130.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    REU610X - Ersatz-Audio-/Video-Modul Hager elcom.modesta für Türsprechanlage
    REU610X
    Video Modul, Einbau, 2Draht, Edelstahl, Modesta
    Preis*
     893.00 CHF
    / Stück *
     893.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    REN410X - Audio-Modul Hager elcom.modesta 2-Draht für Türsprechanlage, Edelstahl
    REN410X
    AUDIO Modul EB 2Draht Edelstahl matt modesta
    Preis*
     254.00 CHF
    / Stück *
     254.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    REQ108X - Aussenstation AUDIO LED-Zust.anzeige, 8 WE 2Draht Edelstahl, one, 133,5x422x2 mm
    REQ108X
    Aussenstation AUDIO LED-Zust.anzeige, 8 WE 2Draht Edelstahl, one, 133, 5x422x2 mm
    Preis*
     993.00 CHF
    / Stück *
     993.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    REW227X - AP-Gehäuse für Türsprechanlage Hager elcom.one 398×184×28.5mm Aluminium schwarz
    REW227X
    Gehäuse AP für Aussenstation-Front 398 x 184 x 28.5 schwarz matt Alu/Druckg. one
    Preis*
     136.00 CHF
    / Stück *
     136.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group