Transponder Schlüsselanhänger 10 Stück • REH214X | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Türkom­mu­ni­ka­tion
            • Zugangs­kon­trolle
            • Keypass - Berüh­rungs­lose Zugangs­kon­trolle
            • REH214X
            REH214X - Transponder-Schlüsselanhänger Hager schwarz, 10 Stück
            REH214X - Transponder-Schlüsselanhänger Hager schwarz, 10 Stück

            Transponder-Schlüsselanhänger Hager schwarz, 10 Stück

            REH214X

            REH214X - Transponder-Schlüsselanhänger Hager schwarz, 10 Stück
            REH214X - Transponder-Schlüsselanhänger Hager schwarz, 10 Stück
            • Türkom­mu­ni­ka­tion

            Transponder-Schlüsselanhänger Hager schwarz, 10 Stück REH214X

            EAN-Nr.
            3599430013812
            E-nr.
            964 935 109
            VPE
            1 Set
            Rabattgruppe
            L1
            Preis*
            214.00 CHF
            / Set *
             214.00 CHF
            / Set *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              43 mm
            • Breite
              35 mm
            • Tiefe
              5 mm
            Ausstat­tung
            • Berüh­rungslos
              Ja
            • Daten­träger
              Schlüs­se­l­an­hänger
            Texte
            • Grund­funk­ti­onen
              RFID-Trans­ponder für Keypass als Schlüs­se­l­an­hänger, Berüh­rungs­lose "stan­da­lone" RFID-­Zu­gangs­kon­trolle
            • Lese­ein­heit
              MIFARE DESFire

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration REH214X (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration REH214X (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild REH214X | Hager Schweiz

              Produktbild REH214X

            • Bedienungsanleitung

              Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Schweiz

              Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

              PDF
              396,80 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              RER113X - AP-Aussenstation Audio Hager elcom.fon 2-Draht für 1Wohnung, anthrazit
              RER113X
              Aussenstation für ELCOM.HOME Set Audio 1 Taste zur Aufputzmontage anthrazit
              Preis*
               354.00 CHF
              / Stück *
               354.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              RER114X - AP-Aussenstation Audio Hager elcom.fon 2-Draht für 1Wohnung, weiss
              RER114X
              Aussenstation für ELCOM.HOME Set Audio 1 Taste zur Aufputzmontage, weiß
              Preis*
               354.00 CHF
              / Stück *
               354.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              RER213X - AP-Aussenstation Audio Hager elcom.fon 2-Draht für 2Wohnungen, anthrazit
              RER213X
              Aussenstation für ELCOM.HOME Set Audio 2 Tasten zur Aufputzmontage anthrazit
              Preis*
               375.00 CHF
              / Stück *
               375.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              RER214X - AP-Aussenstation Audio Hager elcom.fon 2-Draht für 2Wohnungen, weiss
              RER214X
              Aussenstation für ELCOM.HOME Set Audio 2 Tasten zur Aufputzmontage, weiß
              Preis*
               375.00 CHF
              / Stück *
               375.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              RER513X - AP-Aussenstation Video Hager elcom.fon 2-Draht für 1Wohnung, anthrazit
              RER513X
              Aussenstation für ELCOM.HOME Set Video 1 Taste zur Aufputzmontage anthrazit
              Preis*
               897.00 CHF
              / Stück *
               897.00 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group