EAN-Nr.
3599430027819
E-nr.
964 777 009
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 571.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Funk­tion
    klin­geln
  • System-­Funk­ti­onen
    Betrie­b/­Funk­tion nur in Kombi­na­tion mit Display-Ruf Modul ; Zugangs­kon­trolle über Zahlen­kom­bi­na­tion ; eigene Code-­De­fi­ni­tion für jedes Relais ; indi­vi­du­elle 1 ... 6-stel­lige Codes program­mierbar ; eigene Schalt­dauer für jedes Relais
Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Funk­ti­ons­tasten
    Teil­neh­mer-­Di­rekt­an­wahl durch Rufnum­mer­nein­gabe und opti­onal 2 unab­hän­gige Code­schloss-­Funk­ti­onen
  • Anzahl Funk­ti­ons­tasten
    12
  • Anzahl der Klin­gel­tasten
    0
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 V DC
Abmes­sungen
  • Tiefe
    26 mm
  • Befes­ti­gungs­dom-Ab­stand (hor./­ver.)
    110 mm
  • Abmes­sungen Front­platte (B x H x T)
    120 x 120 x 2 mm
  • Höhe
    120 mm
  • Breite
    120 mm
  • Mate­ri­a­l­stärke Edel­stahl
    2 mm
Werk­stoff
  • Desi­gnli­ni­en­farbe
    Edel­stahl
  • Farbe
    Edel­stahl
  • Mate­rial / Vera­r­bei­tung
    Metall gebürstet
  • Ober­fläche
    matt
  • Mate­rial / Ober­fläche
    Edel­stahl­-O­ber­fläche quer gebürstet
Montage
  • Abstand Befes­ti­gungs­dome (waa­ge­recht/­senk­recht)
    110/110 mm
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20…70 °C
  • rela­tive Luft­feuchte (ohne Konden­sa­tion)
    0…65 %
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.