Aussenstation Audio Hager elcom.one 2-Draht für 20Wohnungen Edelstahl REQ020X
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffEdelstahl
-
Anzahl Ruftasten20
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Höhe422 mm
-
Breite225,50 mm
-
Tiefe25 mm
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30 - 80 °C
-
TürkommunikationsartAudio
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
MontageartFür senkrechte Montage, Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
-
AnschlussSteckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-
BeleuchtungLanglebige, homogene weisse LED Ruftasten-Hinterleuchtung
-
SchutzLautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REQ020X
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt REQ020X
Aussenstation AUDIO, 20 WE 2Draht Edelstahl, one, 225,5 x 422 x 2 mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2014-05-27
PDF2,31 MB
Montageanleitung en-GB 2014-05-27
PDF2,32 MB
Montageanleitung fr-FR 2014-05-27
PDF2,32 MB