Aussenstation Video Hager elcom.one 2-Draht für 20Wohnungen Edelstahl REQ520X
configurator.modal.title
2Draht Systemkonfigurator
configurator.modal.linkelcom 3D Konfigurator
configurator.modal.linkcatalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffEdelstahl
-
Anzahl Ruftasten20
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Höhe422 mm
-
Breite225,50 mm
-
Tiefe25 mm
-
Kamerakuppel Durchmesser33 mm
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30 - 80 °C
-
TürkommunikationsartAudio + Video
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
MontageartFür senkrechte Montage, Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
-
AnschlussSteckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-
BeleuchtungLanglebige, homogene weisse LED Ruftasten-Hinterleuchtung, LED Nachtbeleuchtung für Kamera
-
SchutzLautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REQ520X
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt REQ520X
Aussenstation VIDEO, 20 WE 2Draht Edelstahl, one, 225,5 x 422 x 2 mm
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Montageanleitung de-DE 2026-04-22
PDF1,96 MB
Montageanleitung en-GB 2026-04-22
PDF1,96 MB
Montageanleitung fr-FR 2026-04-22
PDF1,99 MB
Montageanleitung it-IT 2026-04-22
PDF1,96 MB -
Verkaufs-Tools
2Draht Systemkonfigurator
Tools & Software de-CH 2026-04-23
URL
elcom 3D Konfigurator
Tools & Software de-CH 2026-04-23
URL -
Normen & Umweltinformationen
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-02-04
PDF1,04 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-02-03
PDF1,47 MB