Aussenstation Video Hager elcom.one 2-Draht für 24Wohnungen Edelstahl REQ524X
Produkt konfigurieren
2Draht Systemkonfigurator
Werkzeuge öffnenelcom 3D Konfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffEdelstahl
-
Anzahl Ruftasten24
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Höhe422 mm
-
Breite225,50 mm
-
Tiefe25 mm
-
Kamerakuppel Durchmesser33 mm
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30 - 80 °C
-
TürkommunikationsartAudio + Video
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
MontageartFür senkrechte Montage, Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
-
AnschlussSteckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-
BeleuchtungLanglebige, homogene weisse LED Ruftasten-Hinterleuchtung, LED Nachtbeleuchtung für Kamera
-
SchutzLautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REQ524X
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt REQ524X
Aussenstation VIDEO, 24 WE 2Draht Edelstahl, one, 225,5 x 422 x 2 mm
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-04-22
PDF1,96 MB
Montageanleitung en-GB 2026-04-22
PDF1,96 MB
Montageanleitung fr-FR 2026-04-22
PDF1,99 MB
Montageanleitung it-IT 2026-04-22
PDF1,96 MB -
Tools & Software
2Draht Systemkonfigurator
Tools & Software de-CH 2026-04-23
URL
elcom 3D Konfigurator
Tools & Software de-CH 2026-04-23
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-02-04
PDF1,04 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-02-03
PDF1,47 MB