Blindstopfen M50 • MV50 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
    witty Ladelösungen
    Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
    Zu witty
    Zum Konfigurator
    • Lösungen
    • Wohnbau
      Für höchste Desi­gnan­sprüche
      Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
      zu kallysto
    • Zweckbau
      Ein System. Viele Möglich­keiten
      Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
      Mehr zu uniway
    • Infrastruktur
      Die offene Leistungsschalterreihe hw+
      Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
      Mehr erfahren
    • Energiemanagement
      Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
      witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
      zu witty pro
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
    Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
    Referenzen entdecken
    • Wissen
    • Referenzen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Trainings
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Kundencenter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Newsletter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Alle ansehen
  • Support
    Download-Center
    Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
    Zum Download-Center
    • Support
    • Tech­ni­sches Support Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Tools, Apps, Software
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Kataloge und Broschüren
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Download-Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Zertifikate
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Partner
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Arbeiten bei Hager
    Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
    Mehr erfahren
    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Arbeiten bei Hager
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Kontakt
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Haus­an­schluss­kasten
  • Haus­an­schluss­kasten
  • MV50
Aktuelle Suche
Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Produkteanzeigen

Unsere meist angesehenen Produkte

5
1
HSE160-EB-B-A8 - Hausanschlusskasten weber.hse160 160A ein/ab Briden Aussenerdanschluss A8 Cu/Al
HSE160-EB-B-A8
Hausanschlusskasten 160A Aussenerdanschluss AEM8
Preis*
 497.00 CHF
/ Stück *
 497.00 CHF
/ Stück *
2
HSE160-DBB-B-ST006 - Hausanschlusskasten weber.hse160 160A ein 2×/ab Briden EEDR+FEM4 Cu/Al
HSE160-DBB-B-ST006
Hausanschlusskasten HSE160-DBB-B-ST006
Preis*
 633.00 CHF
/ Stück *
 633.00 CHF
/ Stück *
3
FEM2 - Flanschplatte zu weber.hse für oben/unten M50×1.5+M16×1.5
FEM2
Flansch M50x1.5 + M16x1.5
Preis*
 21.35 CHF
/ Stück *
 21.35 CHF
/ Stück *
4
FEM8 - Flanschplatte zu weber.hse für oben/unten M32×1.5+M16×1.5
FEM8
Flansch M32x1.5 + M16x1.5
Preis*
 21.35 CHF
/ Stück *
 21.35 CHF
/ Stück *
5
MV50 - Verschlusszapfen Hager M50
MV50
Blindstopfen M50
Preis*
4.10 CHF
/ Stück *
 4.10 CHF
/ Stück *
MV50 - Verschlusszapfen Hager M50
MV50 - Verschlusszapfen Hager M50

Verschlusszapfen Hager M50

MV50

MV50 - Verschlusszapfen Hager M50
MV50 - Verschlusszapfen Hager M50
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Verschlusszapfen Hager M50 MV50

EAN-Nr.
7611919363716
E-nr.
126 226 900
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
25
Preis*
4.10 CHF
/ Stück *
 4.10 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration MV50 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MV50 (english)
PDF
103,59 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    HSA2-250BB - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A 3LNPE ein/ab Briden Flansch 2×EFZ/ab EF
    HSA2-250BB
    Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Bride-Bride
    Preis*
     1’501.00 CHF
    / Stück *
     1’501.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    HSA2-250BB-AE - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A ein/ab Briden mit AEHSA ein 2×EFZ/ab EF
    HSA2-250BB-AE
    Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Bride-Bride Aussenerdanschluss
    Preis*
     1’550.00 CHF
    / Stück *
     1’550.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    HSA2-250SB - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A 3LNPE ein/ab Schrauben Flansch 2×EFZ ab EF
    HSA2-250SB
    Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Schraube-Bride
    Preis*
     1’436.00 CHF
    / Stück *
     1’436.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    HSA2-250SB-AE - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A ein Schrauben ab Briden AEHSA 2×EFZ ab EF
    HSA2-250SB-AE
    Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Schraube-Bride Aussenerdanschluss
    Preis*
     1’512.00 CHF
    / Stück *
     1’512.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    HSA2-250SS - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A ein/ab Schrauben 2×EFZ ab EF
    HSA2-250SS
    Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Schraube-Schraube
    Preis*
     1’455.00 CHF
    / Stück *
     1’455.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group