Hausanschlusskasten 250A 650mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde HAK250S11-ESC8
EAN-Nr.
7611919553711
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
25
1’337.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Lieferbar ab Januar 2025
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verteilerbaugruppe Klemmen 4 Produkte verfügbar
-
Einführungsflansch für Gehäuse 7 Produkte verfügbar
-
Sicherheitseinrichtungen 1 Produkte verfügbar
-
Abdeckung Funktionen 2 Produkte verfügbar
-
Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 2 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe650 mm
-
Breite428 mm
-
Tiefe187 mm
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom250 A
Werkstoff
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbeLichtgrau
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Sicherheit
-
Schutzart IPIP54
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com