The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Haus­an­schluss­kasten
  • Haus­an­schluss­kasten
  • FEM2
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Flanschplatte zu weber.hse für oben/unten M50×1.5+M16×1.5 FEM2

Flanschplatte Weber FEM2, 125×70×8 mm, M50+M16, für Hausanschlusskasten HSE
EAN-Nr.
7611919046183
E-nr.
827 259 506
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
25
Preis*
 21.35 CHF
/ Stück *
 21.35 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Flanschplatte zu weber.hse für oben/unten M50×1.5+M16×1.5

FEM2

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kabel­ver­schrau­bung 1 Produkte verfügbar
  • Verschluss­schraube 2 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 27 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Kabel­ver­schrau­bung
  • Verschluss­schraube
  • VZ016M

    Kabelverschraubung, vector, IP65, M16, Kunststoff

     3.10 CHF  / Stück*
  • MV16

    Blindstopfen M16

     3.05 CHF  / Stück*
  • MV50

    Blindstopfen M50

     4.10 CHF  / Stück*

Passend zu

  • HSE160-DBB-B

    Hausanschlusskasten 160A Doppelanschluss

     531.00 CHF  / Stück*
  • HSE160-DBB-B-A1

    Hausanschlusskasten 160A Doppelanschluss Aussenerdanschluss AE

     553.00 CHF  / Stück*
  • HSE160-DBB-B-A8

    Hausanschlusskasten 160A Doppelanschluss Aussenerdanschluss AEM8

     548.00 CHF  / Stück*
  • HSE160-DBB-B-ST006

    Hausanschlusskasten HSE160-DBB-B-ST006

     633.00 CHF  / Stück*
  • HSE160-EB-B

    Hausanschlusskasten 160A

     478.00 CHF  / Stück*
  • HSE160-EB-B-A1

    Hausanschlusskasten 160A Aussenerdanschluss AE

     502.00 CHF  / Stück*
  • HSE160-EB-B-A8

    Hausanschlusskasten 160A Aussenerdanschluss AEM8

     497.00 CHF  / Stück*
  • HSE160-EB-B-ST005

    Hausanschlusskasten HSE160-EB-B-ST005

     561.00 CHF  / Stück*
  • HSE160-EP-B-ST002

    Hausanschlusskasten HSE160-EP-B-ST002

     567.00 CHF  / Stück*
  • HSE160-ES-B

    Hausanschlusskasten 160A

     478.00 CHF  / Stück*
  • HSE160-ES-B-A1

    Hausanschlusskasten 160A Aussenerdanschluss AE

     492.00 CHF  / Stück*
  • HSE160-ES-B-A8

    Hausanschlusskasten 160A Aussenerdanschluss AEM8

     497.00 CHF  / Stück*
  • HSE25-DBB-B

    Hausanschlusskasten 25A Doppelanschluss

     304.00 CHF  / Stück*
  • HSE25-DBB-B-A1

    Hausanschlusskasten 25A Doppelanschluss Aussenerdanschluss AE

     327.00 CHF  / Stück*
  • HSE25-DBB-B-A8

    Hausanschlusskasten 25A Doppelanschluss Aussenerdanschluss AEM8

     322.00 CHF  / Stück*
  • HSE25-EB-B

    Hausanschlusskasten 25A

     290.00 CHF  / Stück*
  • HSE25-EB-B-A1

    Hausanschlusskasten 25A Aussenerdanschluss AE

     314.00 CHF  / Stück*
  • HSE25-EB-B-A8

    Hausanschlusskasten 25A Aussenerdanschluss AEM8

     308.00 CHF  / Stück*
  • HSE60-DBB-B

    Hausanschlusskasten 63A Doppelanschluss

     324.00 CHF  / Stück*
  • HSE60-DBB-B-A1

    Hausanschlusskasten 63A Doppelanschluss Aussenerdanschluss AE

     346.00 CHF  / Stück*

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration FEM2
PDF
Hager RoHS Report FEM2
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FEM2 | Hager Schweiz

    Produktbild FEM2

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FEM2 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt FEM2

    Flansch M50x1.5 + M16x1.5

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LVZSG - Anschlussschraube Hager M12×30mm rostgeschützt mit Federelement
    LVZSG
    Schrauben M12x30 für Sammelschienenanschluss rostgeschützt
    Preis*
     6.10 CHF
    / Set *
     6.10 CHF
    / Set *
  • 2
    HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
    HAK250H11-ESC8
    Hausanschlusskasten 250A 850mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
    Preis*
     1’397.00 CHF
    / Stück *
     1’397.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
    HAK250H11-ETC8
    Hausanschlusskasten 250A 850mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
    Preis*
     1’440.00 CHF
    / Stück *
     1’440.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
    HAK250S11-ESC8
    Hausanschlusskasten 250A 650mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
    Preis*
     1’337.00 CHF
    / Stück *
     1’337.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    HAK250S11-ETC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
    HAK250S11-ETC8
    Hausanschlusskasten 250A 650mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
    Preis*
     1’380.00 CHF
    / Stück *
     1’380.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group