Hausanschlusskasten weber.hse25 25A ein/ab Briden Aussenerdanschluss A1 Cu/Al HSE25-EB-B-A1
EAN-Nr.
7611919363754
E-nr.
827 025 206
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
25
Preis*
314.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verteilerbaugruppe Klemmen 4 Produkte verfügbar
-
Einführungsflansch für Gehäuse 13 Produkte verfügbar
-
Abdeckung für Verteilerfeld 3 Produkte verfügbar
-
Montagezubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe420 mm
-
Breite245 mm
-
Tiefe138 mm
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom25 A
Werkstoff
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffDuroplast
-
FarbeLichtgrau
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/SteckertypBride
Sicherheit
-
Schutzart IPIP54
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com