The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Haus­an­schluss­kasten
    • Haus­an­schluss­kasten
    • EB-AHE-25
    Abdeckhaube Hager EB-AHE-25, Eingang für EB25
    EAN-Nr.
    7611919274883
    E-nr.
    827 109 316
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    25
    • Haus­an­schluss­kasten

    Abdeckhaube Hager, Eingang für EB25, transparent, plombierbar EB-AHE-25

    Preis*
     52.10 CHF
    / Stück *
     52.10 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckhaube Hager, Eingang für EB25, transparent, plombierbar

    EB-AHE-25

    • Zubehör
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 6 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • HSE25-DBB-B

      Hausanschlusskasten 25A Doppelanschluss

       307.00 CHF  / Stück*
    • HSE25-DBB-B-A1

      Hausanschlusskasten 25A Doppelanschluss Aussenerdanschluss AE

       331.00 CHF  / Stück*
    • HSE25-DBB-B-A8

      Hausanschlusskasten 25A Doppelanschluss Aussenerdanschluss AEM8

       326.00 CHF  / Stück*
    • HSE25-EB-B

      Hausanschlusskasten 25A

       293.00 CHF  / Stück*
    • HSE25-EB-B-A1

      Hausanschlusskasten 25A Aussenerdanschluss AE

       317.00 CHF  / Stück*
    • HSE25-EB-B-A8

      Hausanschlusskasten 25A Aussenerdanschluss AEM8

       311.00 CHF  / Stück*

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - House consumer unit 400A 1xinlet/outlet screw-bracket outside earth conn. (English)
    PDF
    419,93 kB
    REACH declaration EB-AHE-25
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EB-AHE-25 | Hager Schweiz

      Produktbild EB-AHE-25

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EB-AHE-25 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt EB-AHE-25

      Abdeckhaube zu EB25 Eingang plombierbar transparent

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZSG - Anschlussschraube Hager M12×30mm rostgeschützt mit Federelement
      LVZSG
      Schrauben M12x30 für Sammelschienenanschluss rostgeschützt
      Preis*
       6.15 CHF
      / Set *
       6.15 CHF
      / Set *
    • 2
      HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250H11-ESC8
      Hausanschlusskasten 250A 850mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’397.00 CHF
      / Stück *
       1’397.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250H11-ETC8
      Hausanschlusskasten 250A 850mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’440.00 CHF
      / Stück *
       1’440.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250S11-ESC8
      Hausanschlusskasten 250A 650mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’337.00 CHF
      / Stück *
       1’337.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      HAK250S11-ETC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250S11-ETC8
      Hausanschlusskasten 250A 650mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’380.00 CHF
      / Stück *
       1’380.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group