The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Haus­an­schluss­kasten
    • Haus­an­schluss­kasten
    • FEM3
    Flanschplatte Weber FEM3, 125×70×8 mm, 2×M50, für Hausanschlusskasten HSE
    EAN-Nr.
    7611919046190
    E-nr.
    827 259 426
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    25
    • Haus­an­schluss­kasten

    Flanschplatte zu weber.hse für oben/unten 2×M50×1.5 FEM3

    Preis*
    CHF 21.60
    / Stück *
    CHF 21.60
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Flanschplatte zu weber.hse für oben/unten 2×M50×1.5

    FEM3

    • Zubehör
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verschluss­schraube 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 27 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verschluss­schraube
    • MV50

      Blindstopfen M50

      CHF 4.15  / Stück*

    Passend zu

    • HSE160-DBB-B

      Hausanschlusskasten 160A Doppelanschluss

      CHF 537.00  / Stück*
    • HSE160-DBB-B-A1

      Hausanschlusskasten 160A Doppelanschluss Aussenerdanschluss AE

      CHF 559.00  / Stück*
    • HSE160-DBB-B-A8

      Hausanschlusskasten 160A Doppelanschluss Aussenerdanschluss AEM8

      CHF 554.00  / Stück*
    • HSE160-DBB-B-ST006

      Hausanschlusskasten HSE160-DBB-B-ST006

      CHF 640.00  / Stück*
    • HSE160-EB-B

      Hausanschlusskasten 160A

      CHF 483.00  / Stück*
    • HSE160-EB-B-A1

      Hausanschlusskasten 160A Aussenerdanschluss AE

      CHF 508.00  / Stück*
    • HSE160-EB-B-A8

      Hausanschlusskasten 160A Aussenerdanschluss AEM8

      CHF 502.00  / Stück*
    • HSE160-EB-B-ST005

      Hausanschlusskasten HSE160-EB-B-ST005

      CHF 567.00  / Stück*
    • HSE160-EP-B-ST002

      Hausanschlusskasten HSE160-EP-B-ST002

      CHF 573.00  / Stück*
    • HSE160-ES-B

      Hausanschlusskasten 160A

      CHF 483.00  / Stück*
    • HSE160-ES-B-A1

      Hausanschlusskasten 160A Aussenerdanschluss AE

      CHF 497.00  / Stück*
    • HSE160-ES-B-A8

      Hausanschlusskasten 160A Aussenerdanschluss AEM8

      CHF 502.00  / Stück*
    • HSE25-DBB-B

      Hausanschlusskasten 25A Doppelanschluss

      CHF 307.00  / Stück*
    • HSE25-DBB-B-A1

      Hausanschlusskasten 25A Doppelanschluss Aussenerdanschluss AE

      CHF 331.00  / Stück*
    • HSE25-DBB-B-A8

      Hausanschlusskasten 25A Doppelanschluss Aussenerdanschluss AEM8

      CHF 326.00  / Stück*
    • HSE25-EB-B

      Hausanschlusskasten 25A

      CHF 293.00  / Stück*
    • HSE25-EB-B-A1

      Hausanschlusskasten 25A Aussenerdanschluss AE

      CHF 317.00  / Stück*
    • HSE25-EB-B-A8

      Hausanschlusskasten 25A Aussenerdanschluss AEM8

      CHF 311.00  / Stück*
    • HSE60-DBB-B

      Hausanschlusskasten 63A Doppelanschluss

      CHF 328.00  / Stück*
    • HSE60-DBB-B-A1

      Hausanschlusskasten 63A Doppelanschluss Aussenerdanschluss AE

      CHF 350.00  / Stück*

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - House consumer unit 400A 1xinlet/outlet screw-bracket outside earth conn. (English)
    PDF
    419,93 kB
    Hager REACH declaration FEM3
    PDF
    Hager RoHS Report FEM3
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FEM3 | Hager Schweiz

      Produktbild FEM3

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FEM3 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FEM3

      Flansch 2xM50x1.5

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZSRK - Klemme Hager 240mm² zu weber.vertigroup DIN1…3 Stahl rostgeschützt
      LVZSRK
      Einlegeklemme Stahl LV NH1-3 185mm, bis 240mm² re/se, rostgeschützt
      Preis*
      CHF 50.50
      / Set *
      CHF 50.50
      / Set *
    • 2
      LVZSG - Anschlussschraube Hager M12×30mm rostgeschützt mit Federelement
      LVZSG
      Schrauben M12x30 für Sammelschienenanschluss rostgeschützt
      Preis*
      CHF 6.15
      / Set *
      CHF 6.15
      / Set *
    • 3
      HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250H11-ESC8
      Hausanschlusskasten 250A 850mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
      CHF 1’397.00
      / Stück *
      CHF 1’397.00
      / Stück *
    • 4
      HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250H11-ETC8
      Hausanschlusskasten 250A 850mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
      CHF 1’440.00
      / Stück *
      CHF 1’440.00
      / Stück *
    • 5
      HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250S11-ESC8
      Hausanschlusskasten 250A 650mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
      CHF 1’337.00
      / Stück *
      CHF 1’337.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group