Hausanschlusskasten weber.hse60 63A ein 2×/ab Briden mit Erdanschluss A1 Cu/Al HSE60-DBB-B-A1
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verteilerbaugruppe Klemmen 4 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 13 Produkte verfügbar -
Abdeckung für Verteilerfeld 3 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe420 mm
-
Breite245 mm
-
Tiefe138 mm
-
Montage aufAufputz
-
Nennstrom63 A
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffDuroplast
-
FarbeLichtgrau
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/SteckertypBride
-
Schutzart IPIP54
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HSE60-DBB-B-A1
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt HSE60-DBB-B-A1
Hausanschlusskasten 63A Doppelanschluss Aussenerdanschluss AE
PDF