The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Haus­an­schluss­kasten
  • Haus­an­schluss­kasten
  • HSE60-EB-B-ST001
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Hausanschlusskasten weber.hse60 63A ein/ab Briden Erdanschluss A8 EER+FEM4 Cu/Al HSE60-EB-B-ST001

Hausanschlusskasten Hager HSE, mit NH-Sicherung Bride/Bride, mit Neutralleitertrenner NTK 161 Bride/Bride, mit Flansch und Kabeleinführung, mit A8 montiert
EAN-Nr.
7611919368421
E-nr.
827 035 116
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
25
Preis*
 348.00 CHF
/ Stück *
 348.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Hausanschlusskasten weber.hse60 63A ein/ab Briden Erdanschluss A8 EER+FEM4 Cu/Al

HSE60-EB-B-ST001

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (44)
    • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen 4 Produkte verfügbar
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 22 Produkte verfügbar
    • Abde­ckung für Vertei­ler­feld 3 Produkte verfügbar
    • Kabel­schutz­ab­deck­haube 1 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Verschluss­schraube 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Abde­ckung für Vertei­ler­feld
    • Kabel­schutz­ab­deck­haube
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Verschluss­schraube
    • Zube­hör­teile für Instal­la­ti­ons­ma­te­rial für Kabel und Rohre
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
    • Monta­ge­zu­behör
    • Gängiges Zubehör
    • ASN-B

      Briden Doppelanschluss für Neutralleiter zu HSE160

       17.95 CHF  / Set*
    • ASN-P

      Prismen Doppelanschluss für Neutralleiter zu HSE160

       24.85 CHF  / Set*
    • ASP-B

      Briden Doppelanschluss für Aussenleiter zu HSE160

       44.30 CHF  / Set*
    • ASP-P

      Prismen Doppelanschluss für Aussenleiter zu HSE160

       58.00 CHF  / Set*
    • BS

      Verlängerung Berührungsschutz BS

       5.55 CHF  / Set*
    • EE

      Kabeleinführung 1x38mm

       28.45 CHF  / Stück*
    • EE51

      Kabeleinführung 1x51mm

       28.45 CHF  / Stück*
    • EED

      Kabeleinführung 2x38mm

       43.55 CHF  / Stück*
    • EEDR

      Kabeleinführung 2x38mm inkl. Reduzierring

       54.40 CHF  / Stück*
    • EEDR-B

      Kabeleinführung 2x38mm 1xReduzierring 1x Blind

       55.00 CHF  / Stück*
    • EEDRK

      Kabeleinführung EEDRK

       49.90 CHF  / Stück*
    • EER

      Kabeleinführung 1x38mm inkl. Reduzierring

       33.85 CHF  / Stück*
    • EER51

      Kabeleinführung 1x51mm inkl. Reduzierring

       33.85 CHF  / Stück*
    • EERK

      Kabeleinführung EERK

       32.70 CHF  / Stück*
    • FEM1

      Flansch M63x1.5 + M16x1.5

       21.35 CHF  / Stück*
    • FEM14

      Flansch M40x1.5

       21.35 CHF  / Stück*
    • FEM2

      Flansch M50x1.5 + M16x1.5

       21.35 CHF  / Stück*
    • FEM3

      Flansch 2xM50x1.5

       21.35 CHF  / Stück*
    • FEM4

      Flansch M40x1.5 + M16x1.5

       21.35 CHF  / Stück*
    • FEM5

      Flansch 2xM40x1.5

       21.35 CHF  / Stück*
    • FEM6

      Flansch geschlossen

       21.35 CHF  / Stück*
    • FEM8

      Flansch M32x1.5 + M16x1.5

       21.35 CHF  / Stück*
    • FEM9

      Flansch M50x1.5 + M25x1.5

       21.35 CHF  / Stück*
    • ZA-BR

      Bridenanschluss für Cu-Leiter 25-70mm² rostfrei

       13.80 CHF  / Set*
    • EB-AH-63

      Abdeckhaube zu EB63 Eingang und Abgang plombierbar transparent

       97.20 CHF  / Stück*
    • EB-AHA-63

      Abdeckhaube zu EB63 Abgang plombierbar transparent

       51.55 CHF  / Stück*
    • EB-AHE-63

      Abdeckhaube zu EB63 Eingang plombierbar transparent

       51.55 CHF  / Stück*
    • HSE-KSA-FZN

      Kabelschutzabdeckung feuerverzinkt

       24.50 CHF  / Stück*
    • LVZPZ

      Aussenleiterbezeichnung L1-L3 (je 10 Stück)

       9.10 CHF  / Set*
    • MV16

      Blindstopfen M16

       3.05 CHF  / Stück*
    • MV25

      Blindstopfen M25

       3.05 CHF  / Stück*
    • MV32

      Blindstopfen M32

       3.50 CHF  / Stück*
    • MV40

      Blindstopfen M40

       3.50 CHF  / Stück*
    • MV50

      Blindstopfen M50

       4.10 CHF  / Stück*
    • MV63

      Blindstopfen M63

       4.10 CHF  / Stück*
    • R

      Reduzierring für EE EED

       5.70 CHF  / Stück*
    • R51

      Reduzierring für R51

       7.50 CHF  / Stück*
    • RB

      Reduzierring Blind für EE EED

       6.30 CHF  / Stück*
    • RK

      Reduzierring Ø16mm für EE

       6.45 CHF  / Stück*
    • BEZ-HSE

      Bezeichnungsstreifen zu HSE

       6.65 CHF  / Stück*
    • HSE-ZS-ARE

      Anschlussraumerweiterung für Eingangs- und Abgangserweiterung

       54.70 CHF  / Stück*
    • ZRA

      Verriegelung der Abdeckhaube

       14.15 CHF  / Set*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      440 mm
    • Breite
      260 mm
    • Tiefe
      150 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Farbe
      Licht­grau
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Bride
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP54

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration HSE60-EB-B-ST001
    PDF
    Hager RoHS report HSE60-EB-B-ST001
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HSE60-EB-B-ST001 | Hager Schweiz

      Produktbild HSE60-EB-B-ST001

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt HSE60-EB-B-ST001 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HSE60-EB-B-ST001

      Hausanschlusskasten HSE60-EB-B-ST001

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZSG - Anschlussschraube Hager M12×30mm rostgeschützt mit Federelement
      LVZSG
      Schrauben M12x30 für Sammelschienenanschluss rostgeschützt
      Preis*
       6.10 CHF
      / Set *
       6.10 CHF
      / Set *
    • 2
      HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250H11-ESC8
      Hausanschlusskasten 250A 850mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’397.00 CHF
      / Stück *
       1’397.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250H11-ETC8
      Hausanschlusskasten 250A 850mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’440.00 CHF
      / Stück *
       1’440.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250S11-ESC8
      Hausanschlusskasten 250A 650mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’337.00 CHF
      / Stück *
       1’337.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      HAK250S11-ETC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250S11-ETC8
      Hausanschlusskasten 250A 650mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’380.00 CHF
      / Stück *
       1’380.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group