Flansch Abgang oben mit Mutter M50 • AFM50 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Haus­an­schluss­kasten
  • Haus­an­schluss­kasten
  • AFM50

Flanschplatte zu weber.hsa mit Mutter M50 Abgang oben

AFM50

  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Flanschplatte zu weber.hsa mit Mutter M50 Abgang oben AFM50

EAN-Nr.
7611919269810
E-nr.
827 369 246
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
25
Preis*
 49.90 CHF
/ Stück *
 49.90 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verschluss­schraube 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Verschluss­schraube
  • MV50

    Blindstopfen M50

     4.10 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration AFM50 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration AFM50 (english)
PDF
103,84 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    HSA2-250BB - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A 3LNPE ein/ab Briden Flansch 2×EFZ/ab EF
    HSA2-250BB
    Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Bride-Bride
    Preis*
     1’501.00 CHF
    / Stück *
     1’501.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    HSA2-250BB-AE - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A ein/ab Briden mit AEHSA ein 2×EFZ/ab EF
    HSA2-250BB-AE
    Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Bride-Bride Aussenerdanschluss
    Preis*
     1’550.00 CHF
    / Stück *
     1’550.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    HSA2-250SB - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A 3LNPE ein/ab Schrauben Flansch 2×EFZ ab EF
    HSA2-250SB
    Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Schraube-Bride
    Preis*
     1’436.00 CHF
    / Stück *
     1’436.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    HSA2-250SB-AE - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A ein Schrauben ab Briden AEHSA 2×EFZ ab EF
    HSA2-250SB-AE
    Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Schraube-Bride Aussenerdanschluss
    Preis*
     1’512.00 CHF
    / Stück *
     1’512.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    HSA2-250SS - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A ein/ab Schrauben 2×EFZ ab EF
    HSA2-250SS
    Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Schraube-Schraube
    Preis*
     1’455.00 CHF
    / Stück *
     1’455.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group