The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Haus­an­schluss­kasten
    • Haus­an­schluss­kasten
    • HSE60-EB-B-ST003
    Hausanschlusskasten Hager HSE, mit NH-Sicherung Bride/Bride, mit Neutralleitertrenner NTK 161 Bride/Bride, mit Flansch und Kabeleinführung, mit A8 montiert
    EAN-Nr.
    7611919368551
    E-nr.
    827 035 216
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    25
    • Haus­an­schluss­kasten

    Hausanschlusskasten weber.hse60 63A ein/ab Briden Erdanschluss EER+FEM8 Cu/Al HSE60-EB-B-ST003

    Preis*
    CHF 377.00
    / Stück *
    CHF 377.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hausanschlusskasten weber.hse60 63A ein/ab Briden Erdanschluss EER+FEM8 Cu/Al

    HSE60-EB-B-ST003

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (43)
    • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen 4 Produkte verfügbar
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 21 Produkte verfügbar
    • Abde­ckung für Vertei­ler­feld 3 Produkte verfügbar
    • Kabel­schutz­ab­deck­haube 1 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Verschluss­schraube 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Abde­ckung für Vertei­ler­feld
    • Kabel­schutz­ab­deck­haube
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Verschluss­schraube
    • Zube­hör­teile für Instal­la­ti­ons­ma­te­rial für Kabel und Rohre
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
    • Monta­ge­zu­behör
    • Gängiges Zubehör
    • ASN-B

      Briden Doppelanschluss für Neutralleiter zu HSE160

      CHF 18.15  / Set*
    • ASN-P

      Prismen Doppelanschluss für Neutralleiter zu HSE160

      CHF 25.15  / Set*
    • ASP-B

      Briden Doppelanschluss für Aussenleiter zu HSE160

      CHF 44.80  / Set*
    • ASP-P

      Prismen Doppelanschluss für Aussenleiter zu HSE160

      CHF 58.60  / Set*
    • EE

      Kabeleinführung 1x38mm

      CHF 28.75  / Stück*
    • EE51

      Kabeleinführung 1x51mm

      CHF 28.75  / Stück*
    • EED

      Kabeleinführung 2x38mm

      CHF 44.05  / Stück*
    • EEDR

      Kabeleinführung 2x38mm inkl. Reduzierring

      CHF 55.00  / Stück*
    • EEDR-B

      Kabeleinführung 2x38mm 1xReduzierring 1x Blind

      CHF 55.60  / Stück*
    • EEDRK

      Kabeleinführung EEDRK

      CHF 50.40  / Stück*
    • EER

      Kabeleinführung 1x38mm inkl. Reduzierring

      CHF 34.25  / Stück*
    • EER51

      Kabeleinführung 1x51mm inkl. Reduzierring

      CHF 34.25  / Stück*
    • EERK

      Kabeleinführung EERK

      CHF 33.05  / Stück*
    • FEM1

      Flansch M63x1.5 + M16x1.5

      CHF 21.60  / Stück*
    • FEM14

      Flansch M40x1.5

      CHF 21.60  / Stück*
    • FEM2

      Flansch M50x1.5 + M16x1.5

      CHF 21.60  / Stück*
    • FEM3

      Flansch 2xM50x1.5

      CHF 21.60  / Stück*
    • FEM4

      Flansch M40x1.5 + M16x1.5

      CHF 21.60  / Stück*
    • FEM5

      Flansch 2xM40x1.5

      CHF 21.60  / Stück*
    • FEM6

      Flansch geschlossen

      CHF 21.60  / Stück*
    • FEM8

      Flansch M32x1.5 + M16x1.5

      CHF 21.60  / Stück*
    • FEM9

      Flansch M50x1.5 + M25x1.5

      CHF 21.60  / Stück*
    • ZA-BR

      Bridenanschluss für Cu-Leiter 25-70mm² rostfrei

      CHF 13.95  / Set*
    • ZA-PR

      Prismenanschluss für Al-/Cu-Leiter 50-95mm² rostfrei

      CHF 18.90  / Set*
    • EB-AH-63

      Abdeckhaube zu EB63 Eingang und Abgang plombierbar transparent

      CHF 98.30  / Stück*
    • EB-AHA-63

      Abdeckhaube zu EB63 Abgang plombierbar transparent

      CHF 52.10  / Stück*
    • EB-AHE-63

      Abdeckhaube zu EB63 Eingang plombierbar transparent

      CHF 52.10  / Stück*
    • HSE-KSA-FZN

      Kabelschutzabdeckung feuerverzinkt

      CHF 24.75  / Stück*
    • LVZPZ

      Aussenleiterbezeichnung L1-L3 (je 10 Stück)

      CHF 9.20  / Set*
    • MV16

      Blindstopfen M16

      CHF 3.10  / Stück*
    • MV25

      Blindstopfen M25

      CHF 3.10  / Stück*
    • MV32

      Blindstopfen M32

      CHF 3.55  / Stück*
    • MV40

      Blindstopfen M40

      CHF 3.55  / Stück*
    • MV50

      Blindstopfen M50

      CHF 4.15  / Stück*
    • MV63

      Blindstopfen M63

      CHF 4.15  / Stück*
    • R

      Reduzierring für EE EED

      CHF 5.75  / Stück*
    • R51

      Reduzierring für R51

      CHF 7.60  / Stück*
    • RB

      Reduzierring Blind für EE EED

      CHF 6.35  / Stück*
    • RK

      Reduzierring Ø16mm für EE

      CHF 6.55  / Stück*
    • BEZ-HSE

      Bezeichnungsstreifen zu HSE

      CHF 6.75  / Stück*
    • HSE-ZS-ARE

      Anschlussraumerweiterung für Eingangs- und Abgangserweiterung

      CHF 55.30  / Stück*
    • ZRA

      Verriegelung der Abdeckhaube

      CHF 14.30  / Set*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Farbe
      Licht­grau
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Bride
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP54

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - House consumer unit 400A 1xinlet/outlet screw-bracket outside earth conn. (English)
    PDF
    419,93 kB
    REACH declaration HSE60-EB-B-ST003
    PDF
    Hager RoHS report HSE60-EB-B-ST003
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HSE60-EB-B-ST003 | Hager Schweiz

      Produktbild HSE60-EB-B-ST003

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HSE60-EB-B-ST003 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HSE60-EB-B-ST003

      Hausanschlusskasten HSE60-EB-B-ST003

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZSRK - Klemme Hager 240mm² zu weber.vertigroup DIN1…3 Stahl rostgeschützt
      LVZSRK
      Einlegeklemme Stahl LV NH1-3 185mm, bis 240mm² re/se, rostgeschützt
      Preis*
      CHF 50.50
      / Set *
      CHF 50.50
      / Set *
    • 2
      LVZSG - Anschlussschraube Hager M12×30mm rostgeschützt mit Federelement
      LVZSG
      Schrauben M12x30 für Sammelschienenanschluss rostgeschützt
      Preis*
      CHF 6.15
      / Set *
      CHF 6.15
      / Set *
    • 3
      HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250H11-ESC8
      Hausanschlusskasten 250A 850mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
      CHF 1’397.00
      / Stück *
      CHF 1’397.00
      / Stück *
    • 4
      HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250H11-ETC8
      Hausanschlusskasten 250A 850mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
      CHF 1’440.00
      / Stück *
      CHF 1’440.00
      / Stück *
    • 5
      HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250S11-ESC8
      Hausanschlusskasten 250A 650mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
      CHF 1’337.00
      / Stück *
      CHF 1’337.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group