NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 3-polig schaltbar Trennung in Gerätemitte LVSR3TP

EAN-Nr.
7611919350686
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
52
CHF 506.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3 P
  • Polart
    3 P
Ausfüh­rung
  • Schie­nen­mit­te­n­ab­stand 40 mm
    Nein
  • Schie­nen­mit­te­n­ab­stand 50 mm
    Nein
  • Schie­nen­mit­te­n­ab­stand 60 mm
    Nein
  • Schie­nen­mit­te­n­ab­stand 100 mm
    Nein
  • Schie­nen­mit­te­n­ab­stand 185 mm
    Ja
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    0 / 690 V
  • Frequenz
    50/60 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung
    1000 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    12 kV
Strom
  • Abschalt­strom
    100 kA
  • Bemes­sungs­strom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
    630 A
  • Bemes­sungs­strom bei Ue=500V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
    630 A
  • Bemes­sungs­strom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
    630 A
  • Nenn­strom
    630 A
  • Zuläs­siger Bemes­sungs­strom unter 1 Sekunde
    10 kA
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=400V nach IEC 61439-1 3.8.10.4
    120 kA
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
    100 kA
  • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
    630 A
  • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
    630 A
  • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
    500 A
  • konv. Therm. Ströme Ith in freier Luft mit Trenn­messer und Nenn­quer­schnitt
    680 A
  • Konv.Ther­m.Ströme freier Luft+ Siche­rungs­ein­satz+­Nenn­quersch.IEC 60947-1 4.3.2.1
    630 A
  • Bemes­sungs­strom bei Ue=800V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
    400 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
    630 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
    630 A
  • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=800V IEC 61439-1 3.8.10.4
    400 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=500 V nach IEC 61439-1 3.8.10.4
    120 kA
Strom / Tempe­ratur
  • Nenn­strom bei 40° C
    630 A
  • Nenn­strom bei 45° C
    598.5 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    567 A
  • Nenn­strom bei 55° C
    535.5 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    504 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    472.5 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    441 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH3
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    190 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    671 mm
  • Länge
    671 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    100 mm
  • Sammel­schie­ne­n­ab­stand
    185 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    111 W
  • Verlust­leis­tung bei Voll­last
    255 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    200
  • Gerä­te­le­bens­dauer mecha­ni­sche Schalt­spiele
    800
Montage
  • Dreh­mo­ment
    4Nm
Anschluss
  • Anschlussart
    als Koppel­leiste
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25…55 °C
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.