EAN-Nr.
4049857199433
E-nr.
847 990 479
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
52
Preis*
CHF 4.40
/ Stück *

rot

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1-NH3
Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    12.03 mm
  • Länge
    87.6 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    26.48 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    rot
  • Farbe
    rot  
  • RAL Farbe
    RAL 3002 - Karminrot
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Zubehör
  • Typ des Zube­hörs
    Abde­ckung
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.