EAN-Nr.
4049857128976
E-nr.
847 990 469
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
52
Preis*
CHF 5.00
/ Set *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Selbst­kle­bend
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    0.3 mm
  • Länge
    90 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    40 mm
  • Durch­messer
    0.3 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Trans­pa­rent
    Nein
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.