UP-Verteiler Hager univers 4-reihig 96TE Tür IP30 853×703×125mm FWU43K
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Tür/Bedienfeld 17 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 8 Produkte verfügbar -
Kennzeichnungsmaterial 2 Produkte verfügbar -
Schliesssystem 12 Produkte verfügbar -
Lüfterplatte 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungseinführungen6
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufUnterputz, Hohlwand
-
Nennstrom125 A
-
Anzahl der Schienen12
-
Anzahl Reihen4
-
Anzahl Felder3
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteJa
-
Anzahl Module144
-
Absicherung Hauptschalter als EinspeisegerätNein
-
Höhe703 mm
-
Breite853 mm
-
Tiefe125 mm
-
Einbauhöhe652 mm
-
Einbaubreite810 mm
-
Einbautiefe112 mm
-
Breite in Teilungseinheiten36
-
Anzahl Schranktüren2
-
Ausführung des HandgriffesKlinke
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürDoppeltür, asymmetrisch
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
Werkstoff MontageplatteKunststoff
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Schutzart IPIP30
-
SchliessungstypOhne Schloss
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWU43K
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWU43K
Feldverteiler UP 96PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 657x815x115mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2023-07-05
PDF756,29 kB
Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D
Montageanleitung International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,14 MBBIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,14 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,14 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,14 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,14 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,15 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,15 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,14 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,37 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,35 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,38 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,36 MBRange FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MBRange FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System no hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MB -
Handbuch
Handbook de-DE 2023-03-28
Handbuch de-DE 2023-03-28
PDF6,50 MB
Handbook en-GB 2023-04-11
Handbuch en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-01-08
PDF289,50 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-08-29
PDF143,25 kB