The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Feld­ver­teiler Aufputz
    • UN41U1
    Mediafeld Hager, für UP-Feldverteiler 4-reihig, 1 Reihe modular
    EAN-Nr.
    3250616240469
    E-nr.
    822 840 114
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    F3
    • Feld­ver­teiler Aufputz

    Mediafeld Hager für UP-Feldverteiler 4-reihig, 1 Reihe modular UN41U1

    Preis*
    CHF 148.00
    / St. *
    CHF 148.00
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Mediafeld Hager für UP-Feldverteiler 4-reihig, 1 Reihe modular

    UN41U1

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      600 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      95 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Monta­ge­platte
      Ja
    • Anzahl Reihen
      4
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UN41U1
    PDF
    RoHS report UN41U1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UN41U1 | Hager Schweiz

      Produktbild UN41U1

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt UN41U1 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UN41U1

      Mediafeld,univers FW, für Feldv.UP 4-reihig,1x12Mod+2xMediaplatte,600x250mm,QC

      PDF
    • Dokumentationen

      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Schweiz

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FZ444B - Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 4-feldrig T:160/205mm
      FZ444B
      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 4-feldrig T:160/205mm
      Preis*
      CHF 126.00
      / St. *
      CHF 126.00
      / St. *
    • 2
      FZ441B - Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 1-feldrig T:160/205mm
      FZ441B
      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 1-feldrig T:160/205mm
      Preis*
      CHF 81.60
      / St. *
      CHF 81.60
      / St. *
    • 3
      FZ442B - Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 2-feldrig T:160/205mm
      FZ442B
      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 2-feldrig T:160/205mm
      Preis*
      CHF 97.40
      / St. *
      CHF 97.40
      / St. *
    • 4
      FZ443B - Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 3-feldrig T:160/205mm
      FZ443B
      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 3-feldrig T:160/205mm
      Preis*
      CHF 120.00
      / St. *
      CHF 120.00
      / St. *
    • 5
      FZ967S - Blende für untere Aufhängelasche (2 St.)
      FZ967S
      Blende für untere Aufhängelasche Univers, RAL9010 (2 St.)
      Preis*
      CHF 8.00
      / St. *
      CHF 8.00
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group