The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Feld­ver­teiler Aufputz
    • UM00K1
    Patchpanel Hager Keystone, 10×RJ45, mit Abdeckung, für FLF Typ 13 Gr.I und II
    EAN-Nr.
    3250610660706
    E-nr.
    966 731 363
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F3
    • Feld­ver­teiler Aufputz

    Patchpanel Hager Keystone 10×RJ45 mit Abdeckung für FLF Typ13 Gr.I und II UM00K1

    Preis*
    CHF 55.20
    / Stück *
    CHF 55.20
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Patchpanel Hager Keystone 10×RJ45 mit Abdeckung für FLF Typ13 Gr.I und II

    UM00K1

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Modu­larer Steck­ver­binder 2 Produkte verfügbar
    • Steck­dose 1 Produkte verfügbar
    • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 101 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­larer Steck­ver­binder
    • Steck­dose
    • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • WH70290300Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt

      CHF 7.85  / Stück*
    • WH70310200Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 ungeschirmt Weiss

      CHF 10.85  / Stück*
    • WH37629000D

      FLF Gr.1 komplett: 2x Typ13 +1.5m Kabel +Schutzkappe Weiss

      CHF 41.40  / Stück*
    • WH76410200Z

      Zubehör: Blinddeckel HMS Weiss

      CHF 3.45  / Stück*

    Passend zu

    • FWB73D1

      Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 252PLE, 3x7 Reihen1100x800x161mm, leer ohne Tür

      CHF 245.00  / Stück*
    • FWB71S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 84PLE, H:1100xB:300xT:161mm, QuickConnect

      CHF 448.00  / Stück*
    • FWB63S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 216PLE, H:950xB:800xT:161mm, QuickConnect

      CHF 758.00  / Stück*
    • FWB61S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 72PLE, H:950xB:300xT:161mm, QuickConnect

      CHF 365.00  / Stück*
    • FWB52S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 120PLE, H:800xB:550xT:161mm, QuickConnect

      CHF 559.00  / Stück*
    • FWB42S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 96PLE, H:650xB:550xT:161mm, QuickConnect

      CHF 502.00  / Stück*
    • FWB34S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, H:500xB:1050xT:161mm, QuickConnect

      CHF 782.00  / Stück*
    • FWB34D1

      Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 144PLE, 4x3Reihen 500x1050x161mm, leer ohne Tür

      CHF 341.00  / Stück*
    • FWB44S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 192PLE, H:650xB:1050xT:161mm, QuickConnect

      CHF 838.00  / Stück*
    • FWB64N3

      Feldvert.AP, univers, IP44, SKII, 192PLE, 4x6Reihen, HS Abstand150mm, 950x1050x161mm

      CHF 945.00  / Stück*
    • FWB81D1

      Feldvert. AP, univ. IP30, SKII, 96PLE, 1x8Reihen 1250x300x161mm, leer ohne Tür

      CHF 172.50  / Stück*
    • FWB74D1

      Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 336PLE, 4x7Reihen 1100x1050x161mm, leer ohneTür

      CHF 342.00  / Stück*
    • FWB61D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 72PLE, 1x6 Reihen 950x300x161mm, leer o. Tür

      CHF 149.00  / Stück*
    • FWB44D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 192PLE, 4x4Reihen 650x1050x161mm, leer o. Tür

      CHF 286.00  / Stück*
    • FWB51D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 60PLE, 1x5 Reihen 800x300x161mm, leer o. Tür

      CHF 144.00  / Stück*
    • FWB52D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 120PLE, 2x5 Reihen 800x550x161mm, leer o. Tür

      CHF 149.00  / Stück*
    • FWB53D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 180PLE, 3x5 Reihen 800x800x161mm, leer o.Tür

      CHF 228.00  / Stück*
    • FWB54D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 240PLE, 4x5Reihen 800x1050x161mm, leer o. Tür

      CHF 283.00  / Stück*
    • FWB64D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 288PLE, 4x6Reihen 950x1050x161mm, leer o. Tür

      CHF 314.00  / Stück*
    • FWB72D1

      Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 168PLE, 2x7Reihen 1100x550x161mm, leer ohne Tür

      CHF 167.50  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      72 mm
    • Anzahl der Einheiten vertikal
      1
    Anschluss
    • Anzahl der Steck­ver­bin­der­öff­nungen
      12

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Hager REACH declaration UM00K1
    PDF
    Hager RoHS Report UM00K1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UM00K1 | Hager Schweiz

      Produktbild UM00K1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UM00K1 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UM00K1

      Patchpanel mit Abdeckung, für FLF Typ13 Gr.I und II

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für UM00H0 - Patchpanel mit Abdeckung (Stand: 11.2018) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für UM00H0 - Patchpanel mit Abdeckung (Stand: 11.2018)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Schweiz

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Schweiz

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Schweiz

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Schweiz

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Schweiz

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (DE)

      PDF
      6,50 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FZ967S - Blende für untere Aufhängelasche (2 St.)
      FZ967S
      Blende für untere Aufhängelasche Univers, RAL9010 (2 St.)
      Preis*
      CHF 8.00
      / Stück *
      CHF 8.00
      / Stück *
    • 2
      UN81U3 - Mediafeld Hager für UP-Feldverteiler 8-reihig, 3 Reihen modular
      UN81U3
      Mediafeld, univers FW, für Feldv.UP 8-reihig, 3x12Mod+3xMediaplatte, 1200x250mm, QC
      Preis*
      CHF 277.00
      / Stück *
      CHF 277.00
      / Stück *
    • 3
      UN81U4 - Mediafeld Hager für UP-Feldverteiler 8-reihig, 4 Reihen modular
      UN81U4
      Mediafeld, univers FW, für Feldv. UP 8-reihig, 4x12Mod+3xMediaplatte, 1200x250mm, QC
      Preis*
      CHF 283.00
      / Stück *
      CHF 283.00
      / Stück *
    • 4
      FZ966S - Anreihungslehre Schrankmontageschiene
      FZ966S
      Anreihungslehre horizontal für Schrankmontageschiene Univers
      Preis*
      CHF 7.00
      / Stück *
      CHF 7.00
      / Stück *
    • 5
      FZ962S - Schrankmontageschiene Univers 2-feldig
      FZ962S
      Schrankmontageschiene für Schrank Univers 2-feldig
      Preis*
      CHF 16.00
      / Stück *
      CHF 16.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group