Blechträger univers, für FLF modules Typ13 Gr.I und II UM00H0

EAN-Nr.
3250616231665
E-nr.
822 990 144
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
Preis*
CHF 21.05
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    72 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    40 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    105 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    6
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.