The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Feld­ver­teiler Aufputz
    • FWB63N3
    AP-Verteiler Hager univers, Montageart Aufputz, Anzahl der Reihen 6, Breite in Teilungseinheiten 144, Schutzart IP44, Breite 800 mm, Höhe 950 mm, Tiefe 160 mm, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Farbe reinweiss, RAL-Nummer 9010, DIN-Schiene, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Art der Schliessung Druckknopf
    EAN-Nr.
    3250612737857
    E-nr.
    822 160 334
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F3
    • Feld­ver­teiler Aufputz

    AP-Verteiler Hager univers 6-reihig 144TE IP44 800×950×160mm FWB63N3

    Preis*
    CHF 732.00
    / Stück *
    CHF 732.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Verteiler Hager univers 6-reihig 144TE IP44 800×950×160mm

    FWB63N3

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (67)
    • Monta­ge­platte für Verteil­er­ge­häuse 13 Produkte verfügbar
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 4 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 2 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
    • Einbau­feld für Tele­kom­mu­ni­ka­tion 3 Produkte verfügbar
    • Tür/­Be­di­en­feld 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­platte für Verteil­er­ge­häuse
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Einbau­feld für Tele­kom­mu­ni­ka­tion
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Trenn­platte für Zähler-/­Ver­tei­ler­felder
    • Monta­geschiene
    • Abde­ckung für Vertei­ler­feld
    • Monta­ge­zu­behör
    • Vertei­ler­bau­gruppe für Gerä­teaufbau
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik
    • Lack­stift
    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
    • Schliess­system
    • Plan­ta­sche
    • Abdeck­leiste
    • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler
    • Steck­dose modular
    • Rangier­feld für Gehäuse
    • Gängiges Zubehör
    • UM00M0

      Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen, 175x250mm

      CHF 30.45  / Stück*
    • UZ31M5

      Montageplatte, univers für Telekom, 1feldig, für Schränke mit Höhe 500mm

      CHF 77.70  / Stück*
    • UZ32M5

      Montageplatte, univers für Telekom, 2feldig, für Schränke mit Höhe 500mm

      CHF 126.00  / Stück*
    • UZ41M5

      Montageplatte, univers für Telekom, 1feldig, für Schränke mit Höhe 650mm

      CHF 80.20  / Stück*
    • UZ42M5

      Montageplatte, univers für Telekom, 2feldig, für Schränke mit Höhe 650mm

      CHF 123.00  / Stück*
    • UZ51M5

      Montageplatte, univers, für Telekom, 1feldig, für Schränke mit Höhe 800mm

      CHF 87.50  / Stück*
    • UZ52M5

      Montageplatte, univers, für Telekom, 2feldig, für Schränke mit Höhe 800mm

      CHF 127.50  / Stück*
    • UZ62M5

      Montageplatte, univers, für Telekom, 2feldig, für Schränke mit Höhe 950mm

      CHF 141.50  / Stück*
    • UZ21M6

      Montageplatte, univers, 240x247mm, gelocht, mit Montageschrauben

      CHF 45.15  / Stück*
    • UZ31M6

      Montageplatte, univers, 390x247mm, gelocht, mit Montageschrauben

      CHF 50.30  / Stück*
    • UZ41M6

      Montageplatte, univers, 570x247mm, gelocht, mit Montageschrauben

      CHF 56.70  / Stück*
    • UZ51M6

      Montageplatte, univers, 720x247mm, gelocht, mit Montageschrauben

      CHF 70.20  / Stück*
    • UZ61M6

      Montageplatte, univers, 870x247mm, gelocht, mit Montageschrauben

      CHF 76.80  / Stück*
    • FZ425

      Leitungseinführung, univers, für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54

      CHF 14.30  / Stück*
    • FZ460N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50

      CHF 23.75  / Stück*
    • FZ466N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, mit 15 x M16 und 4 x M20 Vorprägungen

      CHF 23.30  / Stück*
    • FZ468N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, ohne Vorprägungen

      CHF 23.75  / Stück*
    • KN00A

      Klemmenträger QC Universaladapter

      CHF 4.90  / Stück*
    • UZ00K1

      Klemmenträger, univers, für Montage von QuickConnect-Klemmen

      CHF 5.85  / Stück*
    • FZ401

      Verschlußstopfen, univers, Reparaturset

      CHF 15.35  / Stück*
    • UN61TN

      Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 900x250mm

      CHF 206.00  / Stück*
    • UN62TN

      Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 900x500mm

      CHF 234.00  / Stück*
    • UM61UK

      Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen, 900x250mm

      CHF 144.50  / Stück*
    • FZ014NM

      Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 950x550mm

      CHF 309.00  / Stück*
    • ZZ10H

      Abschottung, univers Z, waagerecht, 1-feldrig breit

      CHF 12.55  / Stück*
    • UZ60F2

      Abschottung senkrecht für Feldverteiler Aufputz 950mm hoch, mit Kabelkanal

      CHF 29.10  / Stück*
    • UN06A

      Tragschienen, universN, 900mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

      CHF 30.90  / Stück*
    • UZ01B4

      Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene

      CHF 6.80  / Stück*
    • UZ02B4

      Hutschiene, universN , 2feldig, zur Befestigung auf Tragschiene

      CHF 13.05  / Stück*
    • UZ03B4

      Hutschiene, universN, 3feldig, zur Befestigung auf Tragschiene

      CHF 13.95  / Stück*
    • UT22C

      Hutschiene, univers, 7, 5mm, isoliert, tiefenverstellb.bis 21mm, 11, 5PLE breit(212mm)

      CHF 25.70  / Stück*
    • U842B

      Hutschiene, universZ, 35x248x7, 5mm, Stahl verzinkt

      CHF 5.35  / Stück*
    • ZZ44SF

      Tragschienenbefestigung, Satz mit 4x Schrauben und Gegenmutter

      CHF 8.75  / Set*
    • ZZ41FWB

      Adapter set univers FW, für univers Innenausbausystem

      CHF 14.05  / Stück*
    • US61A5

      Berührungsschutzabdeckung, universN, 900x250mm, 6x 12PLE, Schlitzabstand 125mm

      CHF 85.70  / Stück*
    • UM00S2

      Abdeckung oben/unten für Patch-Panelmodule

      CHF 21.85  / Stück*
    • UZ25V2

      Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile

      CHF 29.70  / Stück*
    • UZ25V1

      Leitungsklammer, universN, groß, 20 Teile

      CHF 30.55  / Stück*
    • UZ01A2

      Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau

      CHF 1.70  / Stück*
    • UZ00Z2

      Isolierstück, universN, einfach, für Hutschienen und Aufbaubügel, 2 Stück

      CHF 6.55  / Stück*
    • UZ03A1

      Haubenturm-Unterteil, universZ, mit Riegel, 2-teilig, links+rechts

      CHF 6.30  / Stück*
    • FZ803B

      Befestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen

      CHF 26.50  / Set*
    • U84T

      Isolierstück, univ. Z, mit Schrauben, Satz=2St., für iso. Aufbau von Hutschienen

      CHF 9.75  / Stück*
    • UZ04A1

      Haubenturm doppelt, universZ, niedriges Niveau, mit Schrauben

      CHF 3.80  / Stück*
    • VZ340

      Befestigungssatz 2x200/2x250mm für Multimedia Montageplatte, elastisch

      CHF 10.55  / Stück*
    • UN61B2

      Mediafeld, univers, für Feldv.AP 6-reihig, 2x12Mod+3xMediaplatte, 900x250mm, QC

      CHF 203.00  / Stück*
    • UN61B3

      Mediafeld, univers, für Feldv.AP 6-reihig, 3x12Mod+2xMediaplatte, 900x250mm, QC

      CHF 212.00  / Stück*
    • FZ443B

      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 3-feldrig T:160/205mm

      CHF 120.00  / Stück*
    • FZ791N

      Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010

      CHF 20.65  / Stück*
    • UZ005

      Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück

      CHF 17.30  / Set*
    • FZ452N

      Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

      CHF 26.40  / Stück*
    • FZ597N

      Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E

      CHF 16.65  / Stück*
    • FZ598

      Türschild mit Klappgriff 90SL für Schrank IP43, univers

      CHF 12.55  / Stück*
    • FZ822N

      Schließung, univers, Vierkant7mm mit Plombierdeckel, f.Schrank IP44, mit 1 Schlüssel

      CHF 35.95  / Stück*
    • FZ836N

      Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 950mm

      CHF 104.50  / Stück*
    • FZ226

      Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54

      CHF 11.45  / Stück*
    • FZ535N

      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54

      CHF 125.00  / Stück*
    • FZ707

      Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage

      CHF 29.90  / Stück*
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      CHF 6.95  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      CHF 3.70  / Stück*
    • UW61VA

      Einbausatz, univers, mit Hutschienen, für Feldverteiler AP 6reihig, 900x250mm, QC

      CHF 180.00  / Stück*
    • WH37660900D

      FLF Gr.1 komplett: 4x Typ 13 mit Einlasskasten+Winkelträger Weiss

      CHF 74.60  / Stück*
    • UM00H1

      Patchpanel mit Abdeckung, für FLF Typ13 Gr.I und II

      CHF 52.50  / Stück*
    • UM00H2

      Patchpanel mit Abdeckung, für FLF Typ13 Gr.I

      CHF 59.50  / Stück*
    • UM00K1

      Patchpanel mit Abdeckung, für FLF Typ13 Gr.I und II

      CHF 55.20  / Stück*
    • UM00K2

      Patchpanel mit Abdeckung, für FLF Typ13 Gr.I

      CHF 62.20  / Stück*
    • UM00H0

      Blechträger univers, für FLF modules Typ13 Gr.I und II

      CHF 23.55  / Stück*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      125 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      14
    • Anzahl Reihen
      14
    • Anzahl Felder
      3
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Nein
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Nein
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      144
    Funk­ti­onen
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      950 mm
    • Breite
      800 mm
    • Tiefe
      165 mm
    • Einbau­höhe
      950 mm
    • Einbaubreite
      800 mm
    • Einbau­tiefe
      161 mm
    • Breite in Teilungs­ein­heiten
      36
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      2
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Aufputz
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    Sicher­heit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schutzart IP
      IP44
    • Schlies­sungstyp
      Stan­gen­schloss

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    3,70 MB
    REACH declaration FWB63N3
    PDF
    RoHS report FWB63N3
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FWB63N3 | Hager Schweiz

      Produktbild FWB63N3

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FWB63N3 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FWB63N3

      Feldvert.AP,univers,IP44,SKII,144PLE,3x6Reihen,HS Abstand150mm,950x800x161mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Schweiz

      Montageanleitung für QC-Steckklemme

      PE/N-Klemme

      PDF
      673,51 kB
    • Montageanleitung

      Bild Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure | Hager Schweiz

      Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure

      Wall- / door- and flange mounting

      PDF
      1,88 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,46 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,50 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,47 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,50 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,51 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,48 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,52 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,49 MB
      Bild Range : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,48 MB
      Bild Range : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,46 MB
      Bild Range : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,47 MB
      Bild Range : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,45 MB
      Bild Range : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,47 MB
      Bild Range : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,45 MB
      Bild Range : Univers. Recessed mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Recessed mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,46 MB
      Bild Range : Univers. Recessed mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Recessed mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,44 MB
      Bild Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,46 MB
      Bild Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,45 MB
      Bild Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,49 MB
      Bild Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,47 MB
      Bild Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,48 MB
      Bild Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,46 MB
      Bild Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,48 MB
      Bild Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,46 MB
      Bild Range Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System  hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,45 MB
      Bild Range Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,44 MB
      Bild Range Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System surface mounted  hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System surface mounted hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,49 MB
      Bild Range Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System surface mounted  no hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System surface mounted no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,48 MB
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Schweiz

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Schweiz

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Schweiz

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FZ966S - Anreihungslehre Schrankmontageschiene
      FZ966S
      Anreihungslehre horizontal für Schrankmontageschiene Univers
      Preis*
      CHF 7.00
      / Stück *
      CHF 7.00
      / Stück *
    • 2
      FZ442B - Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 2-feldrig T:160/205mm
      FZ442B
      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 2-feldrig T:160/205mm
      Preis*
      CHF 97.40
      / Stück *
      CHF 97.40
      / Stück *
    • 3
      FZ443B - Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 3-feldrig T:160/205mm
      FZ443B
      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 3-feldrig T:160/205mm
      Preis*
      CHF 120.00
      / Stück *
      CHF 120.00
      / Stück *
    • 4
      FZ444B - Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 4-feldrig T:160/205mm
      FZ444B
      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 4-feldrig T:160/205mm
      Preis*
      CHF 126.00
      / Stück *
      CHF 126.00
      / Stück *
    • 5
      FZ961S - Schrankmontageschiene Univers 1-feldig
      FZ961S
      Schrankmontageschiene für Schrank Univers 1-feldig
      Preis*
      CHF 13.00
      / Stück *
      CHF 13.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group