The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Feld­ver­teiler Aufputz
    • UZ31M6
    Montageplatte Hager univers N, Höhe 390 mm, Breite 247 mm, Lochung, Werkstoff Stahl, mit Schrauben
    EAN-Nr.
    3250616367050
    E-nr.
    822 891 534
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F3
    • Feld­ver­teiler Aufputz
    • univers N Innen­aus­bau­system
    • Mehr sehen

    Montageplatte Hager univers N 390×247mm Lochung Stahl UZ31M6

    Preis*
     47.90 CHF
    / Stück *
     47.90 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Montageplatte Hager univers N 390×247mm Lochung Stahl

    UZ31M6

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Erdungs­schiene für Verteiler 1 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 92 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Erdungs­schiene für Verteiler
    • Monta­ge­zu­behör
    • UL01G1

      Schutzleiterverbinder, 1polig 1, 5mm²

       8.15 CHF  / Stück*
    • VZ340

      Befestigungssatz 2x200/2x250mm für Multimedia Montageplatte, elastisch

       9.90 CHF  / Stück*

    Passend zu

    • FWU33L

      Mauerkasten 108PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 507x815x115mm

       311.00 CHF  / Stück*
    • FWB52N3

      Feldvert.AP, univers, IP44, SKII, 72PLE, 2x5 Reihen, HS Abstand150mm, 800x550x161mm

       493.00 CHF  / Stück*
    • FWB72N3

      Feldvert.AP, univers, IP44, SKII, 120PLE, 2x7Reihen, HS Abstand150mm, 1100x550x161mm

       584.00 CHF  / Stück*
    • FWB63N3

      Feldvert.AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, 3x6Reihen, HS Abstand150mm, 950x800x161mm

       717.00 CHF  / Stück*
    • FWB62N3

      Feldvert.AP, univers, IP44, SKII, 96PLE, 2x6Reihen, HS Abstand150mm, 950x550x161mm

       480.00 CHF  / Stück*
    • FWU52L

      Mauerkasten 120PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x565x115mm

       295.00 CHF  / Stück*
    • FWU51L

      Mauerkasten 60PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x315x115mm

       247.00 CHF  / Stück*
    • FWU43L

      Mauerkasten 144PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm

       321.00 CHF  / Stück*
    • FWU42L

      Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x565x115mm

       256.00 CHF  / Stück*
    • FWU41L

      Mauerkasten 48PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x315x115mm

       224.00 CHF  / Stück*
    • FWU53L

      Mauerkasten 180PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x815x115mm

       347.00 CHF  / Stück*
    • FWU32L

      Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 507x565x115mm

       250.00 CHF  / Stück*
    • FWU31L

      Mauerkasten 36PLE, leer, o.BR und Tür, SKII Nischenmaße 507x315x115mm

       213.00 CHF  / Stück*
    • FWB81D1

      Feldvert. AP, univ. IP30, SKII, 96PLE, 1x8Reihen 1250x300x161mm, leer ohne Tür

       169.00 CHF  / Stück*
    • FWB74D1

      Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 336PLE, 4x7Reihen 1100x1050x161mm, leer ohneTür

       335.00 CHF  / Stück*
    • FWB73D1

      Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 252PLE, 3x7 Reihen1100x800x161mm, leer ohne Tür

       240.00 CHF  / Stück*
    • FWB72D1

      Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 168PLE, 2x7Reihen 1100x550x161mm, leer ohne Tür

       164.00 CHF  / Stück*
    • FWB71D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 84PLE, 1x7 Reihen 1100x300x161mm, leer o. Tür

       154.00 CHF  / Stück*
    • FWB64D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 288PLE, 4x6Reihen 950x1050x161mm, leer o. Tür

       307.00 CHF  / Stück*
    • FWB63D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 216PLE, 3x6 Reihen 950x800x161mm, leer o. Tür

       239.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      390 mm
    • Breite
      247 mm
    • Tiefe
      1 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ31M6
    PDF
    RoHS Report UZ31M6
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UZ31M6 | Hager Schweiz

      Produktbild UZ31M6

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt UZ31M6 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UZ31M6

      Montageplatte, univers, 390x247mm, gelocht, mit Montageschrauben

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Schweiz

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Schweiz

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2023-03-30

      PDF
      23,14 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FZ106N - Klarsichttür rechts Hager univers für Wandschrank FP52 800×550mm
      FZ106N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
      Preis*
       195.00 CHF
      / Stück *
       195.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      FZ104N - Klarsichttür rechts Hager univers für Wandschrank FP42 650×550mm
      FZ104N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
      Preis*
       167.00 CHF
      / Stück *
       167.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      FZ102N - Klarsichttür rechts Hager univers für Wandschrank FP72 1100×550mm
      FZ102N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
      Preis*
       260.00 CHF
      / Stück *
       260.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      FZ714 - Verbindungssatz, univers, für Sockel
      FZ714
      Verbindungssatz, univers, für Sockel
      Preis*
       9.90 CHF
      / Stück *
       9.90 CHF
      / Stück *
    • 5
      FZ401 - Verschlussstopfen Hager univers Reparaturset
      FZ401
      Verschlußstopfen, univers, Reparaturset
      Preis*
       14.40 CHF
      / Stück *
       14.40 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group