AP-Verteiler Hager univers 6-reihig 96TE IP44 550×950×160mm FWB62N3
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montageplatte für Verteilergehäuse 13 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 4 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 2 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar -
Einbaufeld für Telekommunikation 3 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Montage aufAufputz
-
Nennstrom125 A
-
Anzahl der Schienen10
-
Anzahl Reihen10
-
Anzahl Felder2
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module96
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe950 mm
-
Breite550 mm
-
Tiefe165 mm
-
Einbauhöhe950 mm
-
Einbaubreite550 mm
-
Einbautiefe161 mm
-
Breite in Teilungseinheiten24
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
MontageartAufputz
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Schutzart IPIP44
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWB62N3
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWB62N3
Feldvert.AP,univers,IP44,SKII,96PLE,2x6Reihen,HS Abstand150mm,950x550x161mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Montageanleitung
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,46 MBBIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,50 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,47 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,50 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,51 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,48 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,52 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,49 MBRange : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,48 MBRange : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,46 MBRange : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,47 MBRange : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,45 MBRange : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,47 MBRange : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,45 MBRange : Univers. Recessed mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,46 MBRange : Univers. Recessed mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,44 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,46 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,45 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,49 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,47 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,48 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,46 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,48 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,46 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,45 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System no hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,44 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System surface mounted hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,49 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System surface mounted no hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,48 MB -
Handbuch
Handbook de-DE 2023-03-30
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB