Einbausatz,univers, mit Hutschienen, für Feldverteiler AP 6reihig, 900x250mm,QC UW61VA

EAN-Nr.
3250612740291
E-nr.
822 960 014
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
CHF 168.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Abschluss­punkt Zähler­platz (APZ)
    Nein
  • Anzahl Module
    72
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    87 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    900 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    250 mm
Werk­stoff
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
Liefe­r­um­fang
  • Mit Abde­ckung
    Ja
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    6
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Hutschienen
    6
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.